跳至主要内容

卓越制造

在全球经济中,制造的地点和方式同样重要。Molex莫仕利用世界各地的设计和制造能力,代表客户推动创新,通过以人为本的设计和预测性制造为生活注入品质。

总览


当今快节奏的世界要求公司迅速利用自己的竞争优势。有了广泛的选择,公司不能仅仅依赖其产品的性能或价格来进行竞争。相反,制造商必须同时解决质量、可靠性、功能、成本和可用性问题。但是,面对一系列看似冲突的必要性,制造商如何才能抢先一步以满足消费者的期望呢?

Molex莫仕理解卓越制造的重要性,这促使我们不仅超越我们的客户期望,也超越您的客户期望。我们行业领先的互连产品由我们的工程专业知识、协作方法、数字化转型和精调的全球足迹支持,确保我们所做的一切的质量和可靠性。

我们还汇集了最优秀的人才和技术,将以人为本的设计与预测性制造相结合,将他们的创新带入生活。协同设计工具不仅用于提出最初的产品概念,还用于在 3D 环境中全面定位、动画化和测试它们:简化和加快产品开发和制造过程。我们不仅能更高效地生产出更好的产品,还能确保各单元、操作人员和制造方法之间的高度一致性。

我们如何帮助您创造竞争优势?

工程专业知识支持

我们的卓越制造与我们的工程专业知识携手并进。了解它们如何结合在一起来构建卓越的客户体验。

创新的前沿

在 Molex莫仕,创新是我们所做的一切的前沿。了解创新如何嵌入我们所做的一切。

在可靠性实验室测试

Molex莫仕全球可靠性实验室通过将最新的测试、分析和产品认证能力集中在同一个设施之中,加快了上市时间。

特色资源


利用预测性制造的力量

Molex莫仕正在利用新兴的预测工程技术,为我们的客户提高生产效率、可靠性和成本效益。我们使用 3D 建模来代替物理原型,在开发中创建产品的数字孪生,以测试在客户独特的应用和环境条件下的适合性、形式、功能和寿命。我们的协作方法以质量为中心,并允许我们的客户快速分享下一个迭代的反馈。同样的概念也适用于我们自己的工厂车间,在其中我们的工程师现在可以在数字环境中测试流程,然后才在制造车间实施它们。

Young Asian man viewing a data chart

通过标准化实现质量:Molex莫仕操作系统

流程是可靠性的支柱。支撑我们制造方式的是 Molex莫仕操作系统:一套内置功能和流程,使全球每个角落的工厂都能在相同的一致参数下运行。这套工厂级的工作指导书指导了从流程标准化到我们如何构建、优化和推动质量改进的所有事情,确保为我们的产品和客户提供可重复的质量。

85406187

Jabil 和 Molex莫仕:合作文化在动荡的时代为客户创造前所未有的价值

当新冠病毒导致对救生呼吸机的空前需求时,Molex莫仕和 Jabil 联手应对了严峻的市场需求。Molex莫仕对卓越制造的承诺使其能够在短短 6 天内为 Jabil 生产 2 万个呼吸机部件,在创纪录的时间内提高了产量。

图片
图片
“我们真正关心的是,我们正在制造的产品可以拯救人们的生命并带来影响。我们联系了 Molex莫仕,他们以闪电般的速度做出了反应。”
Frank McKay
SVP 兼首席采购官
Jabil

受益于专用机器

更快、更可靠、更具成本效益的制造往往取决于工厂车间的机器。在 Molex莫仕,我们的工程团队设计和制造冲压、注塑和组装过程中使用的机器。这种专门设计的方法使质量和效率超过市场上现有的产品,并在全球 30 多个制造基地部署。我们的可靠性,加上尖端的数据驱动流程,使 Molex莫仕制造与众不同。

Beijing, China

将全球制造足迹转化为竞争优势

随着全球供应链的发展,接近客户是任何制造商的关键能力。凭借我们广泛的全球足迹,Molex莫仕可以在正确的地方生产正确的组件,同时提供无与伦比的客户体验。根据客户的需求,我们将生产和支持指导到理想的地点,以确保及时交付、成本效益、符合当地法规,并对不断变化的行业动态做出反应:在竞争日益激烈的市场中,这是一个重要的优势。

Crowd of people on network connection lines.

Molex莫仕为下一代高速解决方案提供设计和制造能力

每天,数据消耗的速度在数量、复杂性和速度上都在增加。了解 Molex莫仕如何设计和制造解决方案,以支持更快、更复杂的数据传输需求。 

其他资源


博客

早期参与是在制造领域取得成功的关键因素

作为元器件供应商和电子解决方案提供商,Molex莫仕 与客户紧密合作,确保最终产品符合法规要求。了解我们的多阶段产品开发流程如何使世界各地的客户受益。

图片

博客

仿真:设计和制造的革命

数字化转型为世界各地的制造商提供仿真和分析产品制造过程步骤的能力。以下介绍 Molex莫仕如何从设计到组装使用仿真。 

图片

博客

以人为本的设计:形式与功能的结合

集成产品开发流程将以人为本的设计锚定在制造设计理念中,这是将可用性置于创新项目的前沿和中心的关键。以下是以人为本设计的四个成功因素。

图片
图片

保持联系

有兴趣了解更多信息吗? 我们希望听到您的消息!Molex莫仕相信打造连接的变革力量。我们利用创新、卓越的工程设计、对质量和可靠性的承诺以及出众的客户体验,改善沟通、提升体验并吸引和激励世界各地的人们。请联系我们,了解我们可以如何帮助您。