行业与应用
为未来的平视显示器而设计
为了确保最佳的 HUD 性能和可靠性,汽车制造商将关注点放在了空间优化、可靠的配电和高速数据传输上。
紧凑且节省空间的电气系统至关重要,有助于集成 HUD 组件而不影响美观或功能。Molex 莫仕提供全面的连接器产品组合,其中包含诸多小型设计和多功能端子选项,帮助制造商优化空间并创建精简的汽车电子系统。
持续为 HUD 组件供电对于保持连续运行和确保驾驶员安全至关重要。Molex 莫仕连接器经过精心设计,即使在汽车遇到严苛环境时也能实现极佳的电气接触可靠性。
现代 HUD 的高级功能,如实时显示更新、与其他车辆系统无缝通信等,依赖于高速数据传输。Molex 莫仕解决方案提供令人印象深刻的数据速度以实现稳固的连接,支持各种汽车应用,包括雷达、摄像头、激光雷达和传感器,有助于确保更安全、信息掌握度更高的驾驶体验。
特色产品
显示单元连接器
在汽车有限的仪表板空间内集成显示单元是设计所面临的巨大挑战。Molex 莫仕提供能够优化空间的紧凑型连接系统,使设计具有灵活性,同时确保汽车遇到恶劣条件时的可靠性。
端子尺寸 | 间距 | 电路数 | 线对板 | |
---|---|---|---|---|
ConnTAK50 连接器 | 0.50 毫米 | 2 至 22 | X | |
Pico-Clasp 连接器 | 1.00 毫米 | 2 至 50 | X |
柔性类型 | 层数 | 孔径 | 纵横比 | |
---|---|---|---|---|
柔性印刷电路 (FPC) | 单面、双面、多层、刚性柔性 | 1 至 8 | 钻孔 0.20 毫米(最小) 提供激光钻孔 |
6:1 |
控制模块连接器
HUD 系统的控制模块必须确保与汽车的电子架构无缝集成,在恶劣条件下保持信号完整性,并达到严格的安全标准。Molex 莫仕汽车控制模块连接器专为满足上述要求而设计,可提供出色的信号性能、最大程度减少 EMI 并保持安全连接,同时符合严格的安全和性能标准。
端子尺寸 | 电路数 | 密封式 | 线对板 | |
---|---|---|---|---|
DuraClik 连接器 | 2.00 毫米 | 2 至 15 | X | |
FFC/FPC 连接器 | 2 至 20 | X | ||
HSAutoLink 连接器 | 6 至 14 | X | X | |
Pico-Clasp 连接器 | 1.00 毫米 | 2 至 50 | X |
接口连接器
HUD 系统在不同光照条件下清晰明了地显示信息,对于优化驾驶员体验至关重要。Molex 莫仕的高速密封接口连接器具有多种电路尺寸和极性选项,可简化装配和插配,有助于确保始终如一地向驾驶员提供正确信息,从而增强情境感知度和安全的驾驶体验。
端子尺寸 | 电路数 | 密封式 | 线对板 | 线对线 | |
---|---|---|---|---|---|
FFC/FPC 连接器 | 2 至 20 | X | |||
Mini50 连接器 | 0.50、1.20 毫米 | 2 至 38 | X | X | X |
Pico-Clasp 连接器 | 1.00 毫米 | 2 至 50 | X |
端口 | 密封式 | 线对板 | 线对线 | |
---|---|---|---|---|
高速 FAKRA 微型 (HFM) 同轴电缆 | 单个、两个、四个、自定义 | X | X | X |
柔性类型 | 层数 | 孔径 | 纵横比 | |
---|---|---|---|---|
柔性印刷电路 (FPC) | 单面、双面、多层、刚性柔性 | 1 至 8 | 钻孔 0.20 毫米(最小) 提供激光钻孔 |
6:1 |
电源连接器
在 HUD 系统中集成高级功能需要更高的电力供给,因此导致对在恶劣行车环境中仍然可靠耐用的电源连接的需求大增。Molex 莫仕大功率解决方案提供可靠耐用的连接,以支持 HUD 系统所需的不间断运行。
堆叠高度 | 电路数 | 板对板 | |
---|---|---|---|
SlimStack 连接器 | 0.60 至 16.00 毫米 | 6 至 240 | X |