エンジニアは、幅広い用途において、スペースの制約、電流容量、高性能のバランスを取るという課題に直面しています。また、設計の複雑化を招き、拡張性を制限する、複数のコネクターが混在した状況への対応も迫られています。プラットフォームを再設計することなく、変化する電力要件、回路数、実装要件に対応することも課題となっています。
用途の拡大に合わせて拡張できる、統一されたコネクタープラットフォームは、限られたスペースにおける高電流用途で求められる信頼性要件への対応に貢献します。確実な保持力と高い性能を実現する機能があれば、振動、衝撃、または繰り返しの嵌合・嵌合解除によるコネクターの外れや接触不良を抑制できます。また、組み立て時間やエラー、メンテナンスの複雑さを低減することで、製造上の課題を軽減し、現地サービスにかかるコストを削減できます。
Nano-Fit、Micro-Fit、Ultra-Fit、Mini-Fit、Mega-Fitコネクターを網羅する幅広いFit Familyポートフォリオは、一貫した設計思想に基づいており、要件の変化に応じて同一ファミリー内で上位または下位製品へ移行できます。Fit Family製品は、複数の接点、堅牢なハウジング、ポジティブロックにより、信頼性の高い電気的・機械的性能を提供します。スクーププルーフハウジング、幅広い電線ゲージへの対応、端子位置保証(TPA)などの機能により、組み立てと生産を合理化し、製造性を向上させます。また、エンジニアは、オプションのブラインド嵌合インターフェース、カラーコーディング、および複雑な用途や重要な用途向けの安全性を重視した機能により、高い設計柔軟性を実現できます。