メインコンテンツにスキップ
MX150パススルーコネクターアセンブリー、Squba密封コネクター、Micro-Fitコネクターを含めたMolexのパネルマウントコネクター。

パネルマウントコネクター

Molexのパネルマウントコネクターは、電力、信号、およびデータインターフェースに確実で信頼性の高い接続ポイントを提供し、幅広いデバイスやエンクロージャーのケーブル向けの安定した外部アクセスポイントを形成します。パネルまたはシャーシに直接固定されるように設計されたこれらのコネクターは、強力で耐久性に優れた接続、卓越した環境密封オプション、複数の取り付け方向をエンジニアに提供して、産業、オートモーティブ、電気通信、医療環境における要件の厳しいアプリケーションに対応します。前面、背面、または側面マウント型ハードウェアでのカットアウト経由でパネルマウントコネクターを固定することにより、内部端子を保護し、デバイスの回路との統合を可能にしながら、堅牢で永続的なインターフェースを確立します。

高耐久性パネルマウントコネクター


CRCコネクター

過酷な産業環境で信頼性の高い信号および電力性能を実現するように設計されたCRCコネクターは、優れた耐久性を備えた頑丈な丸形コンポーネントです。これらのコネクターは、IP67等級の保護、堅牢な材料、スペースに制約のある機器に簡単に収まるコンパクトなフォームファクターを提供します。産業オートメーション、ロボティクス、輸送、屋外用機械に最適なCRCコネクターは、取り付けを簡素化し、最も過酷な動作条件下でも長期的な信頼性を実現します。

Molex AirBorn R Series MIL-DTL-55302 0.075インチ(1.905mm)角型コネクター。

Nano-Change M8コネクター

Nano-Change(M8)コネクターは、スペースに制約のある厳しい産業環境内での信頼性の高い信号接続と低電力接続向けに設計された、コンパクトな密封型の丸形インターコネクトです。IP67等級の密封性、小さなM8フットプリント、複数のコーディングオプション、堅牢な構造によって信頼性の高い性能を提供するこれらのコネクターは、オートメーション機器、センサー、アクチュエータ、ロボティクス、およびその他の産業システムに適しています。Nano-Change(M8)コネクターは、過酷な条件下で優れた省スペース性と堅牢な性能を提供することで、要件の厳しいアプリケーションでの長期的な接続を実現します。

Nano-Change M8コネクター

密封パネルマウントコネクター


MX150コネクター

オートモーティブおよび輸送システムにおけるミッドレンジ電力アプリケーション向けに設計されたMX150コネクターは、完全に密封された高性能の電線対電線インターコネクトと電線対基板インターコネクトを提供します。これらのコネクターは、信頼性に優れたコネクターソリューションを用いた設計を可能にし、IP67等級の密封性、最大22.0Aの通電容量、事前組み立て済みのコンパクトなコンポーネント、インライン構成とヘッダー構成両方のサポートを提供します。エンジン制御モジュール、照明、HVAC、オフロード車向けに設計されたMX150システムは、組み立て時間を短縮し、過酷な環境での堅牢性を確保するとともに、多様なオートモーティブアプリケーションに対応するスケーラブルな設計を実現します。

Molex AirBorn R Series MIL-DTL-55302 0.075インチ(1.905mm)角型コネクター。

Squbaコネクター

Squbaコネクターは、狭いスペース制約と厳しい環境保護のニーズを満たす必要のあるアプリケーションで信頼性の高い防水性能を提供するように設計された、密閉型の電線対電線インターコネクトです。これらのコネクターは、防水および防塵構造、最大14.0Aの定格電流、耐振動端子、より小さなフットプリントを特長としています。IP67等級の密封性と堅固な通電能力を備えたSqubaコネクターは、家電製品、産業機器、オートモーティブシステム、屋外照明、および耐久性と侵入防止性に優れた接続を必要とするその他のアプリケーションに最適です。

Molex AirBorn R Series MIL-DTL-55302 0.075インチ(1.905mm)角型コネクター。

MX150Lコネクター

MX150Lコネクターは、過酷な条件下で動作する高電力アプリケーションに対し、環境密封された堅牢な電線対電線接続ソリューションを提供します。取り付けを簡素化する事前組み立て済みコンポーネントによってサポートされるこれらのコネクターは、IP67等級の密封性、耐久性に優れた素材、堅牢な耐振動ロック機構、最大40.0Aの通電容量を備えています。MX150Lコネクターは、商用車、建設機器、海洋システム、その他のオフロードまたは屋外環境など、要件の厳しい高電力アプリケーションのための長期的な信頼性を確保します。

Molex AirBorn R Series MIL-DTL-55302 0.075インチ(1.905mm)角型コネクター。

その他のパネルマウントコネクター


Mini-Fitコネクター

Mini-Fitコネクターは、コンパクトな電子システムで信頼性に優れた電力供給を行うために設計された、高密度の電線対基板および電線対電線ソリューションです。高度な性能を実現するこれらのコネクターは、最大13.0Aの通電容量、適切な嵌合のための極性付きハウジング、複数の回路サイズに加えて、TPAやブラインド嵌合サポートなどのオプション機能を提供します。Mini-Fitコネクターは、消費者向け電子機器、オートモーティブ、産業、電気通信、医療アプリケーション向けに設計されており、スペースに制約のある環境内での設計柔軟性と効率的な高電流処理を可能にしながら、確実で信頼性の高い接続を実現します。

Molex AirBorn R Series MIL-DTL-55302 0.075インチ(1.905mm)角型コネクター。

VersaBladeコネクター

ユニークなブレード型設計を活用するVersaBladeコネクターは、高密度アプリケーション向けのロープロファイル電線対基板接続ソリューションを設計エンジニアに提供します。これらのコネクターは、コンパクトなフットプリント、低嵌合力、デュアル接点インターフェース、強固な振動耐性と衝撃耐性によって、優れた性能を実現します。オートモーティブシステム、産業オートメーション、家電製品、消費者向け電子機器に最適なVersaBladeコネクターは、スペースを節約し、困難な環境でも信頼性の高い動作を確保するとともに、使いやすいコンポーネントで組み立て時間を短縮します。

VersaBladeコネクター

Micro-Fitコネクター

コンパクトな電線対基板用ソリューションであるMicro-Fitコネクターは、スペースの制約があり、性能が極めて重要とされるシステム内で、高電力と信号両方のアプリケーションをサポートするように設計されています。これらのコネクターは、3.00mmピッチ、最大10.5Aの定格電流、確実な嵌合のためのポジティブロック機構、およびヘッダー、リセプタクル、ケーブルアセンブリーを含めた幅広い構成を特徴としています。消費者向け電子機器、オートモーティブ、産業、医療機器向けに設計されたMicro-Fitコネクターは、スペースを節約し、柔軟な設計オプションを提供するとともに、信頼性に優れた長期的な電気性能を維持しながら組み立てを簡素化します。

Molex AirBorn R Series MIL-DTL-55302 0.075インチ(1.905mm)角型コネクター。

ピンとソケットコネクター

Molexのピンおよびソケットコネクターは、幅広い電子システムと産業システムに最適な高性能の電線対基板および電線対電線接続ソリューションを提供します。これらのピンおよびソケットコネクターは、最大17.0Aの電流定格をサポートするとともに、圧着またはIDC終端オプション、複数の回路サイズ、および誤嵌合防止に役立つ極性機能を提供します。消費者向け電子機器、産業システム、オートモーティブプラットフォーム、医療機器、電気通信での使用に最適なピンおよびソケットコネクターは、柔軟な構成とユーザーフレンドリーな組み立て設計を提供します。

Molex AirBorn R Series MIL-DTL-55302 0.075インチ(1.905mm)角型コネクター。

MLXコネクター

苛酷な環境や要件の厳しい環境向けに設計されたMLXコネクターは、高電流、高電力アプリケーション向けの堅牢な電線対電線および電線対基板ソリューションです。これらのパワー用コネクターは、1~15の回路数を提供し、回路あたり最大20.0Aに対応するとともに、確実な嵌合と設計柔軟性を確保するための極性付きハウジングと複数の構成を備えています。オートモーティブ、産業、農業、消費者向けのシステムで使用されることが一般的なMLXコネクターは、耐久性に優れた電力供給を実現し、組み立てを簡素化して、幅広いアプリケーション要件に対応します。

MLXコネクターシステム

SLコネクター

さまざまな業界で信頼性の高い信号接続と低電力接続を提供するように設計されたSLコネクターは、モジュール式の構成可能な電線対電線コンポーネントです。これらのコネクターは、柔軟な構成のためのモジュラーハウジング、複数の回路サイズ、信頼性の高い性能のための金メッキまたは錫メッキ端子オプション、スペースに制約のあるアプリケーション向けのコンパクトなフットプリントなど、数多くの機能を統合します。電気通信、ネットワーキング、消費者向け電子機器、産業オートメーションでの使用を対象とするSLコネクターは、最新の電子システムに設計柔軟性と省スペース接続ソリューションを提供します。

Molex AirBorn R Series MIL-DTL-55302 0.075インチ(1.905mm)角型コネクター。

CPコネクター

フルキーイングとカラーペアリングが採用されたCPコネクターは、インターコネクトソリューションのなかでもミスを抑えられる多目的な製品ファミリーを提供し、電線対電線、電線対基板、およびパネルマウントのアプリケーションをサポートします。頑丈なロック機能、および触覚と音によるフィードバックを提供する慣性ロックにより、要件の厳しい環境でも確実で耐久性に優れた接続が確保されます。これらのコネクターは、家電製品やHVACシステムなどの消費者向けアプリケーションと産業アプリケーションに最適で、すばやい取り付け、簡単な保守、信頼性が極めて高い接続を実現します。

MLXコネクターシステム