工程师在众多应用中都面临着平衡空间限制、载流能力和高性能的挑战。同时,碎片化的连接器选择也会增加设计复杂性并限制可扩展性,同样是亟需解决的问题。此外,在不重新设计平台的前提下适应不断变化的功率、电路数及封装要求,也是一项难题。
一个具有凝聚性、可扩展并能随应用需求而扩展的连接器平台,有助于满足在狭小空间中承载高电流的可靠性期望。确保牢固保持力和优异性能的特性,可以防止因震动、冲击或反复的插拔循环导致的连接器断连或接触不良。缩短装配时间、减少失误和降低维护复杂性,就能简化制造难题并避免现场维修成本。
广泛的 Fit 系列产品组合涵盖 Nano-Fit、Micro-Fit、Ultra-Fit、Mini-Fit 和 Mega-Fit 连接器,秉承统一的设计理念,使工程师能够根据需求的变化,在同一系列内灵活升级或降级选择。Fit 系列产品通过多个触点、坚固的外壳和压力锁紧结构,提供可靠的电气和机械性能。防刮削外壳、宽线规支持以及端子定位 (TPA) 等特性可简化装配和生产流程,提升可制造性。此外,针对复杂或关键应用,工程师还可通过可选的盲插接口、颜色编码以及注重安全性的特性,获得卓越的设计灵活性。