重機の設計者は、電気接続の信頼性を維持するという特有の課題に直面しています。過酷な動作環境では、端子外れ、接点のずれ、誤った嵌合の解除が発生する可能性があり、断続的な信号損失、腐食、現場での稼働停止、保証リスクの増加につながります。アーキテクチャがより電動化されセンサーが高密度になるにつれて、標準的なコネクターでは、スペースの制約、配線の複雑さ、手動での組み立ての失敗による生産の遅れが生じます。
これらの課題を克服するには、機械の信頼性と製造効率の両方を考慮して設計された接続ソリューションが必要です。環境密封、耐振動ロック機構、および安定した接触インターフェースが高応力下でのシグナルインテグリティを保護し、高密度コネクターの実装面積がコンパクトになることで、限られたシャーシおよびエンクロージャーのスペースが最適化されます。さらに、密封の統合やキー付き極性などのミスを低減する組み立て機能により、設置が簡素化され、生産現場や現場作業での配線ミスを最小限に抑えることができます。
Molexは、アプリケーション固有の産業用接続ソリューションで重機設計エンジニアをサポートしています。Molexの高耐久コネクター(HDC)とBrad M12 Ultra-Lock 2.0コネクターは、IP定格の保護、安全なロック機構、耐久性の高い接続を提供します。スペースに制約のあるレイアウトの場合、MX150Lコネクターは2方向マット密封、保護キャップ、統合型TPAを使用して、密度を最大化し、端子密封を適切に行うのに役立ちます。オートモーティブグレードの堅牢性については、Molex MX150コネクターには、2リングシール、端子ポッティング、統合型TPA、およびオプションのCPAロックが組み合わされているため、衝撃の大きい環境で誤って嵌合が解除されるのを防ぎます。