跳至主要内容

推动平视显示器技术创新

平视显示器 (HUD) 正在改变驾驶体验,它能让驾驶员持续获得所有相关信息,同时集中注意力,从而提高安全性,并使汽车品牌在竞争激烈的市场中脱颖而出。Molex 莫仕连接器是这种集成的重要组成部分,能优化空间、确保可靠的配电,并实现无缝性能所需的高速数据传输。

为未来的平视显示器而设计


为了确保最佳的 HUD 性能和可靠性,汽车制造商将关注点放在了空间优化、可靠的配电和高速数据传输上。

紧凑且节省空间的电气系统至关重要,有助于集成 HUD 组件而不影响美观或功能。Molex 莫仕提供全面的连接器产品组合,其中包含诸多小型设计和多功能端子选项,帮助制造商优化空间并创建精简的汽车电子系统。

持续为 HUD 组件供电对于保持连续运行和确保驾驶员安全至关重要。Molex 莫仕连接器经过精心设计,即使在汽车遇到严苛环境时也能实现极佳的电气接触可靠性。

现代 HUD 的高级功能,如实时显示更新、与其他车辆系统无缝通信等,依赖于高速数据传输。Molex 莫仕解决方案提供令人印象深刻的数据速度以实现稳固的连接,支持各种汽车应用,包括雷达、摄像头、激光雷达和传感器,有助于确保更安全、信息掌握度更高的驾驶体验。

特色产品


显示单元连接器


在汽车有限的仪表板空间内集成显示单元是设计所面临的巨大挑战。Molex 莫仕提供能够优化空间的紧凑型连接系统,使设计具有灵活性,同时确保汽车遇到恶劣条件时的可靠性。

  端子尺寸 间距 电路数 线对板
ConnTAK50 连接器 0.50 毫米   2 至 22 X
Pico-Clasp 连接器   1.00 毫米 2 至 50 X
  柔性类型 层数 孔径 纵横比
柔性印刷电路 (FPC) 单面、双面、多层、刚性柔性 1 至 8

钻孔 0.20 毫米(最小)

提供激光钻孔

6:1

控制模块连接器


HUD 系统的控制模块必须确保与汽车的电子架构无缝集成,在恶劣条件下保持信号完整性,并达到严格的安全标准。Molex 莫仕汽车控制模块连接器专为满足上述要求而设计,可提供出色的信号性能、最大程度减少 EMI 并保持安全连接,同时符合严格的安全和性能标准。

  端子尺寸 电路数 密封式 线对板
DuraClik 连接器 2.00 毫米 2 至 15     X
FFC/FPC 连接器   2 至 20   X
HSAutoLink 连接器   6 至 14 X  X
Pico-Clasp 连接器 1.00 毫米 2 至 50   X

Premo-Flex FFC 解决方案

Premo-Flex FFC 端接,可与各种 Molex 莫仕 Easy-On 连接器完全插配,有助于在恶劣条件下维持信号完整性。它们具有优异的保持力,因此能够承受汽车运行环境中的恶劣条件。

接口连接器


HUD 系统在不同光照条件下清晰明了地显示信息,对于优化驾驶员体验至关重要。Molex 莫仕的高速密封接口连接器具有多种电路尺寸和极性选项,可简化装配和插配,有助于确保始终如一地向驾驶员提供正确信息,从而增强情境感知度和安全的驾驶体验。

  端子尺寸 电路数 密封式 线对板 线对线
FFC/FPC 连接器   2 至 20    X  
Mini50 连接器 0.50、1.20 毫米 2 至 38 X X X
Pico-Clasp 连接器 1.00 毫米 2 至 50    X  
  端口 密封式 线对板 线对线
高速 FAKRA 微型 (HFM) 同轴电缆 单个、两个、四个、自定义 X X  X
  柔性类型 层数 孔径 纵横比
柔性印刷电路 (FPC) 单面、双面、多层、刚性柔性 1 至 8

钻孔 0.20 毫米(最小)

提供激光钻孔

6:1

Premo-Flex FFC 解决方案

Premo-Flex FFC 端接,可与各种 Molex 莫仕 Easy-On 连接器完全插配,有助于在恶劣条件下维持信号完整性。它们占用的空间、交错引脚长度和间距更小,具有更高的电路数量,可满足汽车电气系统必不可少的小型化需求。

用户接口解决方案

通过整合触觉反馈、自适应控制和战略性高亮显示屏,用户界面解决方案可减少驾驶员分心,提高车辆的整体安全性。平视显示器技术可实现更快、更自然的互动,从而提高用户满意度。

电源连接器


在 HUD 系统中集成高级功能需要更高的电力供给,因此导致对在恶劣行车环境中仍然可靠耐用的电源连接的需求大增。Molex 莫仕大功率解决方案提供可靠耐用的连接,以支持 HUD 系统所需的不间断运行。

  堆叠高度 电路数 板对板
SlimStack 连接器 0.60 至 16.00 毫米 6 至 240 X
图片

网络研讨会

可靠耐用:通过微型化优化汽车设计

将 HUD 功能集成到需要坚固、小型化连接器解决方案的汽车中。参加本次点播需网络研讨会,了解选择合适的小型化汽车连接器如何帮助提高可靠性、增强性能和优化各种汽车应用的空间。