跳至主要内容
alt text

Molex将高速数据、信号和电源整合至MX-DaSH数据-信号混合连接器产品系列中,从而提升下一代汽车架构的性能。

Molex公司推出了MX-DaSH连接器系列,旨在推动汽车连接性的发展。该系列将电源、数据和信号集成到一个节省空间的多功能解决方案中。敬请您了解这些结构紧凑的连接器如何推动您车辆设计的变革。

亮点


  • 我们提供创新型线对线和线对板连接器系列,能够完美满足电缆内和分区架构应用中不断增长的连接需求。

  • 这些紧凑而坚固的连接器集成了多种功能,既能节省宝贵的空间,又能帮助设计工程师降低线束成本和复杂性。

  • 我们的一体化连接解决方案减轻了连接器的重量,简化了物料清单(BOM),而自动化装配方式简化了制造流程,减少了劳动需求。

  • 此外,我们多样化的产品系列采用了各种不同的端子尺寸和类型,增强了连接器在各种车辆设计和应用领域中的灵活混合使用能力。 

相关内容


相关产品


相关行业


伊利诺伊州莱尔市 – 2024年5月7日 – 作为全球电子行业的领军企业和连接器领域的创新者,Molex莫仕公司继续发挥其在汽车行业的专业优势,推出了MX-DaSH系列数据-信号混合连接器。这款创新型连接器将电源、信号和高速数据传输整合在一个连接器中。MX-DaSH系列线对线和线对板连接器的设计目标是支持汽车向分区架构的转型,并满足各种新兴应用场合对可靠数据传输的需求。这些应用场合包括自动驾驶模块、摄像头系统、GPS和信息娱乐设备、激光雷达、高分辨率显示器以及传感器与设备之间的连接等。

优化创新型汽车设计

MX-DaSH连接器提供密封和非密封型供客户选择,以满足各种环境和设计要求,从而优化下一代汽车架构。该连接器支持多种配置,以适应不同的电源和信号端子尺寸,包括0.50、0.64、1.20、1.50、2.80或4.80毫米尺寸,以及用于高速数据传输的高速FAKRA Mini(HFM®)模块。

为了提升可靠性,MX-DaSH线对线连接器采用了行业领先的高稳定性刀片形公端接点和独立的辅助锁,从而实现了坚固可靠的端子配接。此外,MX-DaSH还通过在线对板连接器中提供模块化区段结构或插装盒的方式,在不改变外形尺寸的情况下支持各种接口,使汽车工程师能够适应不断增长的设备和传感器组合,满足不同网络要求。

降低成本和复杂性

借助新型MX-DaSH系列,整车制造商及其供应商可以更好地满足设计中对更紧凑的混合连接的日益增长的需求,以支持多种汽车应用场景。例如,Mx-DaSH可以将仪表板和车身控制线束的线间和线对板连接器数量从8个减少到2个,同时根据具体车型去除长达6米的铜线。

该连接器系统中的多种型号适用于各种线对线应用场合的需求。例如,31+1位连接器系统结合了31个电源和接地电路以及高速数据电路,可将封装尺寸最多减小30%。每个MX-DaSH连接器都集成了更多功能,简化了线束安装,节省了大量安装时间。组件数量的减少也为进一步简化BOM提供了更多的机会。

此外,MX-DaSH连接器专为自动化线束组装而设计,旨在缩短线束安装周期,并提升整体制造过程的效率和质量。

产品供货情况

MX-DaSH连接器已根据全球行业标准组织(包括USCAR、标致和IEC)进行了验证,以确保在最严苛的行车环境条件的可靠性。目前,我们提供MX-DaSH线对线连接器,以及精选的线对板连接器和定制配置。为了满足不断发展的车辆连接需求,我们正在不断扩大产品系列。

Molex莫仕智联出行解决方案事业部,新产品业务总监格雷格·弗利(Greg Everly)表示:“我们的完整MX-DaSH产品组合,通过将电源和高速数据传输整合到单个连接器系统中,为汽车设计师提供了重新构想汽车电子设备的机会。这不仅大大缩小了设备尺寸,还节省了设备空间、成本和劳动力。我们的整体思路是:允许设计师混搭不同类型的端子,从而提供更大的设计自由度和灵活性,以便支持分区架构并简化线束布局。”

相关内容


分区架构

分区网关:扩展车辆电子

探索汽车架构的创新型分区网关连接解决方案。借助我们先进的连接器系统,简化车辆设计,提高汽车效能和适应性。了解Molex对于未来汽车电子领域的展望。

区域架构连接

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系