在大多数情况下,连接器应用与焊接相关(压接和 IDT 连接除外)。正因如此,在选择连接器时,我会问的第一个问题是:
你们的焊接工艺是怎样的?
这个问题的答案给予了我选择,防止我推荐错误的产品。Molex莫仕尝试在网络上解释许多内容(无论是在产品说明还是产品规格中),但当涉及无铅焊接工艺(+250°C,持续 5 秒)时,详细了解该工艺是关键所在。
使用的是波峰焊吗?还是 SMT 回流焊?客户是否更喜欢用引脚浸锡膏?
我曾遇到过一种情况,就是客户降低无铅波峰焊温度,从而防止电路板下方的钉子熔化(并产生不充分焊点)。确保在无铅环境中只使用镀锡引线镍底板产品。
还有另一位客户,这位客户将铅焊接温度改为无铅焊接温度,从而导致外壳熔化,进而导致插针掉落。在这种情况下,尽管产品规格中已有明确说明,我们仍然需要解释焊接温度和耐热性之间的差异。
我们研究了回流焊过程中超小型组件的移动,这让我想起了一些在火葬场拍摄的好莱坞电影。
因此,对于所有连接器销售人员和连接器用户来说,了解焊接工艺都是关键,以下是各种焊接工艺的概述。
标准工艺为单层和双层纯工艺(波峰焊或 SMT 回流焊):