ほとんどの場合、コネクターのアプリケーションは、はんだ付けが関係してきます(クリンプ接続とIDT接続を除く)。そのため、コネクターの選択に関し、先決すべき問題として1つの質問をしています。
どのようなはんだ付けプロセスか?
この質問に対する回答によって選択肢を得られ、間違った製品の推奨を防ぐことができます。モレックスは、製品説明または製品仕様のいずれかの形でウェブ上で多くを説明するように努めていますが、鉛フリーはんだ付けプロセス(>+250°C、5秒間)について言うと、このプロセスを詳細に理解することが鍵となります。
ウェーブはんだ付けか? SMTリフローか? 顧客はピンインペースト方式を望んでいますか?
溶融したペグが基板の下に入り込まないように鉛フリーウェーブはんだ付けの温度を下げた(その結果、不十分なはんだ付け継手が作成された)顧客のケースを何とか克服したことがあります。鉛フリー環境において、錫メッキされた鉛のニッケル下地を用いた製品のみを使用するようにしてください。
また、ハウジングの溶融も確認したことがあります。このケースでは、別の顧客が鉛はんだ付けの温度から鉛フリーはんだ付け温度に変更した時にピンが落下しました。このケースにおいて、当社ははんだ付け温度と耐熱性の間の差異を説明しなければなりませんでしたが、これは製品仕様に明示されています。
当社は、リフローはんだ付け時のマイクロミニチュアコンポーネントの動きを検証しました。これは、火葬場で撮影された数本のハリウッド映画を思い出させるものでした。
はんだ付けプロセスを理解することは、すべてのコネクター販売員だけではなくコネクターユーザー全員にとって重要です。今回は、さまざまなはんだ付けプロセスの概要を取り上げます。
標準的なのは単層および二重層のピュアプロセスです(ウェーブはんだ付けまたはSMTリフロー)。