| 周波数 | 基板フットプリント | 構成 | 業界標準 |
|---|---|---|---|
| DC~65GHz | 4.00mm×4.00mm | フルデテントまたはスムースボア表面実装 | SMPM、MIL-STD-348、VITA 67.1/67.2 |
機能と利点
過酷な条件にさらされる環境では、フォームファクターの縮小と帯域幅要件の増大に対応するため、小さなサイズで堅牢な構造と高周波機能を提供するRFコネクターが求められます。メーカーには、サプライチェーンリスクを低減しMIL-STD-348などの業界標準を満たす相互運用性を確保するため、標準フォームファクターを使用したコネクターが必要です。
マイクロミニチュア高周波RFコネクターは、より高度なコンポーネント密度を可能にすることで次世代デバイスの機能を向上させます。確立された規格に準拠した標準フォームファクターと設計を採用することで、堅牢なサプライチェーンを確保し、相互運用性に関する業界要件を満たすことができます。ブラインドメイト機能やアライメントエラー耐性などの仕様により、組み立て作業を迅速化し、故障を最小限に抑えます。
Molexのブラインドメイト型高周波SMPMコネクターは、4.00mm x 4.00mmフットプリントの業界標準インターフェースを使用して、小型化されたフォーマットで高精度の性能を実現します。最大65GHzの周波数をサポートし、低挿入損失と卓越したシグナルインテグリティを提供する堅牢なSMPMコネクターは、過酷な条件にさらされるアプリケーションでも安定した性能を発揮します。ブラインドメイト機能、工具不要のプッシュオン組み立て方式、アライメントエラー耐性などの仕様が、取り付けミスを減らしながら組み立て作業やメンテナンスを合理化します。
産業別アプリケーション
高密度基板対基板RFインターコネクト
モジュラーラック電子機器
4G/5G基地局
アンテナ給電
ブロードバンドアンテナシステム
衛星通信用地上端末
アンテナ給電
モバイルタワー
リモート無線ヘッド
この製品のアプリケーションはこれらに限定されるものではありません。アプリケーションのリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
SMPMコネクターとは?
プッシュオン/スナップオンカップリングを用いたSMPM(サブミニチュアプッシュオンマイクロ)コネクターは、カチッという音と感触で嵌合を確認できる信頼性の高い接続を実現する、コンパクトで高性能なRFコネクターです。これらのコネクターは、最大65GHzの周波数で優れた性能を発揮し、SMPコネクターに比べて約30%小型化されています。構成オプションには、基板対基板、ブラインドメイト、ラック&パネル設計などのポート密度を高めるPCBマウント、ケーブルマウント、直列アダプターが含まれます。
他の標準的なインターフェースではなくSMPMを選ぶべき理由は何ですか?
SMPMコネクターは、MIL-STD-348インターフェース要件を満たすか、それを上回る性能を発揮するよう設計された、堅牢でスペース効率の高い50ΩRFインターコネクトです。これらのコネクターは、高周波性能と高密度が求められる優先度の高いシステムやコンパクトな設計に最適です。
SMPMコネクターとその他のミニSMPコネクターとの違いは何ですか?
一部のメーカーは、SMPMとの互換性を謳うさまざまなブランド名やシリーズ名のインターフェースを提供しています。これらは寸法的には互換性があるかもしれませんが、適合性の根拠や実際の性能はサプライヤーによって異なる場合があります。MolexのSMPMコネクターはMIL-STD-348 SMPMインターフェース要件に準拠して設計されており、他の準拠製品との相互運用性が保証されています。
SMPMコネクターはどのような周波数範囲をサポートしますか?
SMPMコネクターはDC~65GHzで動作するよう設計されており、制御されたインピーダンスや低反射性の維持が重要となる高周波RFおよびマイクロ波のアプリケーションに適しています。
SMPMコネクターの代表的なVSWRおよび挿入損失仕様を教えてください。
正確な性能値はコネクター型番、ランチ方式、嵌合部品により異なりますが、MolexのSMPMコネクター群は、高周波数域での低損失と低反射性を重視して設計されています。おおよその目安として、Molex SMPMコネクターのVSWR定格は最大40GHzまで1.45:1(最大値)となっています。
SMPMコネクターは、過酷な環境において安定した性能をどのように維持しますか?
SMPMコネクターは機械的に要求の厳しいアプリケーション向けに構築されており、衝撃・振動下や広い温度範囲(製品による)での電気的安定性維持を目的とした、堅牢なカップリングや耐食メッキインターフェースなどの設計を実現します。そのため、航空宇宙や防衛などの環境向けに広く採用されています。
SMPMコネクターにはどのようなPCBランチオプションがありますか?
SMPMソリューションは、表面実装、スルーホール実装、エッジマウント、ライトアングル/垂直タイプのPCBレセプタクルなど、複数タイプのPCBインターフェース(製品による)で利用可能です。インピーダンス制御を維持し、ランチ部の不連続性を最小限に抑えるには、推奨フットプリントやレイアウト指針をお守りください。
SMPMコネクターは自動組立に対応していますか?
はい、多くのSMPM PCBマウントオプションは、ピックアンドプレースおよび標準はんだ付けプロセスに対応するよう設計されており、組み立ての繰り返し精度とスループット向上をサポートします(対応の詳細は、部品番号やパッケージごとに異なります)。
Molexは、他のメーカー製SMPMコネクターとの互換性をどのように保証していますか?
MolexのSMPMコネクターは、MIL‑STD‑348のSMPMコネクター向けインターフェース規格に準拠しており、同一規格に準拠する他のメーカーとの寸法互換性をサポートしています。これは、複数ベンダーからの調達やシステム統合に有利となります。