| 周波数 | VSWR | 構成オプション | 誘電耐電圧 |
|---|---|---|---|
| DC〜65GHz | DC~10GHzで1.1:1 DC~26.5GHzで1.18:1 26.5~40GHzで1.25:1 40~65GHzで1.376:1 |
フルデテントまたは スムーズボア表面実装 |
250V AC(RMS) |
特徴と利点
量子コンピューティング、衛星通信、高耐久性の組込みRFシステム(VITA 67.3準拠アーキテクチャなど)、5G/6Gネットワーキング、テスト・計測システムなどの高度なアプリケーションでは、40GHzを大きく超える高周波がますます求められています。メーカーは、PCBスペースの使用を最小限に抑えながら、これらのシステムをサポートする接続ソリューションを必要としています。
標準化されたコンパクトで高性能な同軸コネクターは、耐久性と信頼性に関する業界規格を満たしながら、小型パッケージで優れた高周波性能を提供します。基板対基板のブラインドメイト機能やミスアライメント耐性などの機能があれば、組立の迅速化と精度向上、製造効率の向上を実現できます。また、多様な構成オプションにより設計の柔軟性を高めることで、システム統合を簡素化できます。
MolexのSMPSコネクターは最大65GHzに対応し、過酷な条件下でも電圧定在波比(VSWR)および挿入損失を低く維持します。2.65×2.65mmのフットプリントは、サブミニチュアプッシュオンマイクロ(SMPM)コネクターより30%小さく、シグナルインテグリティを維持しつつ高密度化を実現します。高耐久性構造は、過酷な高度通信インフラアプリケーションにおける相互運用性と信頼性に関するVITA 67.3規格に適合しています。汎用性の高いPCBマウントおよびブレットサイズオプションとブラインドメイト機能により、設計作業の簡素化と迅速化を実現します。
よくある質問
SMPSコネクターとは?
MolexのSMPSコネクターは、マイクロミニチュア高周波RFコネクターで、基板対基板およびケーブル対基板接続に対応し、最大65GHzのミリ波(mmWave)帯で高精度な接続を実現します。コネクターのコンパクトな2.65×2.65mmのフットプリントは、SMPMコネクターより30%小さく、堅牢な構造により、高度な通信インフラアプリケーションにおける高密度RF接続向けのVITA 67.3規格に適合しています。
MolexのSMPSコネクターは競合製品と何が異なりますか?
独自設計のマイクロミニチュアコネクターとは異なり、SMPS設計は、幅広い互換性と相互嵌合性を確保する業界標準のインターフェースです。MolexのSMPSコネクターは、信頼性の高い高精度のシグナルインテグリティと安定した動作を確保するため、厳格な品質基準に基づいて製造されています。SMPS設計は、一部の独自設計とは異なり、MIL-STD-348Bインターフェース仕様にも適合しており、高度な通信インフラアプリケーションでの使用を可能にします。
SMPSコネクターはメーカーにどのような価値をもたらしますか?
SMPSコネクターの小さなフットプリントとコンパクトな基板間隔により、PCBスペースを最大限に活用できます。これらのコネクターは、次世代の高周波アプリケーションに対応し、ミスアライメント耐性により組立エラーを低減し、高いデータスループットを確保します。これにより、メーカーは、スケーラブルで将来性のある設計を開発でき、市場投入までの時間を短縮できます。
他の標準的なインターフェースではなくSMPSを選ぶ理由は何ですか?
SMPSコネクターは、RF接続向けに多様なオプションを備えたコンパクトで堅牢な設計を採用しています。その信頼性により、高性能システムや小型化アプリケーションに最適です。Molexは、すべてのSMPS製品に対してテクニカルサポートを提供しています。
SMPSコネクターと類似のマイクロミニチュアRFコネクターの違いは何ですか?
SMPSコネクターは、SMPMコネクターと比較して、PCBフットプリントを30%削減し、最大65GHzの周波数範囲に対応します。また、0.25mmのラジアルおよびアキシャル方向のミスアライメント耐性を備えた独自のブラインドメイト設計により、高密度・高性能システムにおいて、組立の迅速化、信頼性の向上、コスト効率の向上を実現します。
SMPSコネクターは嵌合時のアライメントをどのように確保しますか?
SMPSコネクターは、ラジアルおよびアキシャル方向で最大0.25mmのミスアライメントに対応します。この許容誤差は、プッシュオンまたはスナップカップリング設計と組み合わせることで、より容易で信頼性の高いブラインドメイト基板対基板接続を実現し、機械的ストレスを最小限に抑え、安定した電気性能を確保します。