| サイズ | 周波数 | PCB実装方式 | 耐久性(最小値) |
|---|---|---|---|
| 1.0mm、1.85mm、2.4mm、2.92mm | DC~115GHz(バージョンにより異なる) | 圧着マウントまたははんだ付け接点を用いた機械式(ネジ) | 500サイクル |
特徴と利点
5Gシステム、航空宇宙システム、テスト・計測システムなどの高性能かつ高周波の用途には、一貫性のある正確なRF接続が必要です。システムコンポーネントとインターコネクトは、過酷な動作条件や高サイクル数に耐えながら、干渉と信号損失を最小限に抑えなければなりません。
新しい技術的進歩に素早く適応するには、汎用性の高い高周波コンポーネントが不可欠です。これらのコンポーネントとコネクターは、業務の遂行に不可欠な用途での確実な動作と、一貫したテスト・計測結果を確保する、再現可能で信頼性に優れた性能を保証する必要があります。
Molexの高周波RFコネクターとアダプターは、最大115 GHzのマイクロ波およびmmWave周波数で優れたシグナルインテグリティを提供しながら、電圧定在波比(VSWR)と挿入損失を最小限に抑えます。高精度エンジニアリングによって信頼性の高いデータ伝送が実現されるとともに、ソルダーレス実装方式が組み立てを簡素化し、エラーとコストを最小限に抑えて、市場投入までの時間を短縮します。これらによって製品開発サイクルが加速されるため、競争上の優位性が得られます。幅広いコネクタータイプとコネクター構成は、複数の用途と業界における設計へのシームレスな統合をサポートすることで、イノベーションを促進し、変化する市場への適応性を確保します。
産業別アプリケーション
高周波ケーブル敷設
高速シグナルインテグリティテスト基板
ハイパースケールコンピューティング アーキテクチャー
5Gおよび6Gネットワーク
5Gマイクロ波バックホールシステム
高速バックプレーン
ポイントツーポイント無線機
リファレンスバックプレーン
テスト基板および特性評価基板
224Gおよび448Gテスト機器
自動テスト機器
ネットワークアナライザー
ベンチトップ型テスト・計測機器
携帯型のテスト機器
半導体およびRFコンポーネントの自動試験装置
この製品のアプリケーションはこれに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
高周波RFコネクターまたはアダプターとは何ですか?
高周波コネクターまたはアダプターは、高度なエンジニアリング技術を用いた精密コンポーネントであり、特に高周波用途での異なるタイプのケーブルや機器間の効率的な信号伝送を促進するように設計されています。厳密な技術的仕様を満たすように作られたこれらのコンポーネントは、最小限の信号損失、優れた信頼性、多岐にわたる高度な電子システムとの互換性を確保します。Molex高周波RFコネクターとアダプターは、最大115 GHzのマイクロ波およびmmWave周波数向けに最適化されており、適応性と汎用性を向上させるソルダーレスPCB実装方式の利用が可能です。
高周波RFコネクターまたはアダプターが使用されるのはなぜですか?
高周波コネクターとアダプターは、テスト・計測システムや高周波通信システムなどの要求の厳しい用途で信号伝送の完全性を維持するために使用されます。信号伝送時のひずみや損失を最小限に抑えることで、正確な結果と信頼性の高いパフォーマンスをサポートします。これは、高い精度と一貫性を必要とする用途に不可欠です。
高周波コネクターは、マイクロ波周波数やミリ波周波数におけるシグナルインテグリティの維持においてどのような役割を果たしますか?
高周波コネクターは、挿入損失を最小限に抑え、低いVSWRを維持するよう設計されているため、最大110GHzの周波数でも最適なシグナルインテグリティが確保されます。これは、高周波用途における信頼性の高いデータ伝送とパフォーマンスに不可欠です。
高周波コネクターの挿入損失に影響する要因には何がありますか?
挿入損失は、コネクター設計、素材の品質、表面処理、動作周波数、および嵌合面精度に影響されます。より高い周波数では、わずかなミスマッチや表面の粗さでさえも損失を増加させる可能性があります。コネクターの適切な選択と取り扱いは、挿入損失を最小限に抑えるために役立ちます。
コネクターの再現性はどの程度重要ですか?どのように測定されますか?
コネクターの嵌合と抜去が頻繁に繰り返されるテスト環境では、コネクターの再現性が極めて重要です。再現性は、複数の嵌合サイクル後における挿入損失またはVSWRの変動によって測定されるのが一般的です。高度な再現性は、一貫した性能と信頼性の高いテスト結果を保証します。
指定された定格を超える周波数で精密アダプターを使用することはできますか?
物理的にアダプターを接続できるかもしれませんが、こうしたアダプターの電気的性能は、指定された周波数定格を超えると急激に劣化し、損失、反射、位相エラーが増加する原因となる場合があります。定格周波数以上で動作させるときは、常に前もってデータシートとテストデータを確認するようにしてください。
温度は高周波コネクターの性能にどのように影響しますか?
温度変化は、機械的な膨張/収縮を引き起こし、材料特性に影響を及ぼすことがあり、インピーダンスの変化、VSWRの増加、または位相シフトの原因となる可能性があります。精密コネクターは特定の温度範囲向けに定格されていることが多く、システム設計ではこれらの要因を考慮する必要があります。
位相安定性とは何ですか?精密コネクターでこの安定性が重要とされるのはなぜですか?
位相安定性とは、時間、温度、および屈曲に対して一定の位相シフトを維持するためのコネクターまたはケーブルアセンブリーの能力を指します。位相エラーがシステム性能を劣化させるフェーズドアレイやコヒーレントレーダーといったシステムでは、この安定性が極めて重要になります。