| 频率 | 电路板占用空间 | 配置 | 行业标准 |
|---|---|---|---|
| DC 至 65 GHz | 4.00 x 4.00mm | 全锁卡或光孔表面贴装 (SMT) | SMPM、MIL-STD-348、VITA 67.1/67.2 |
特性和优点
在面临严苛条件的行业中,外形不断缩小,带宽需求不断增长,这就需要兼具小巧体积、坚固结构和高频能力的射频连接器。此外,制造商还需要连接器采用标准外形尺寸,支持互操作性,以降低供应链风险,并符合 MIL-STD-348 等行业标准。
微型高频射频连接器能够提高下一代设备所需的高元件密度并增强能力。采用标准化外形并遵循既有标准的设计,有助于保障供应链的稳定,满足行业对互操作性的要求。盲插功能和错位公差等特性,则能加快装配速度并减少故障发生。
Molex 推出的高频盲插 SMPM 连接器采用行业标准接口,占用空间为 4.00 x 4.00mm,可在小型结构中实现精密性能。SMPM 连接器坚固耐用,支持高达 65 GHz 的频率,具备低插入损耗和优异的信号完整性,能为严苛条件下的应用提供可靠性能。盲插能力、免工具推入式装配和错位公差等特性,有助于简化装配和维护,同时减少安装错误。
热门问题选集
什么是 SMPM 连接器?
SMPM(超小型推入式微型)连接器是高性能紧凑型射频连接器,采用推入式/卡扣式耦合,并提供咔嗒声和触感反馈,以确保可靠连接。该系列连接器在高达 65 GHz 的频率下提供卓越性能,并且体积比 SMP 连接器小约 30%。其配置包括 PCB 安装、电缆安装以及系列内适配器,可在板对板、盲插以及机架与面板设计中提升端口密度。
为何选择 SMPM 连接器而不是其他标准接口?
SMPM 连接器是一种坚固耐用、节省空间的 50 欧姆射频互连系统,其设计满足甚至超越 MIL-STD-348 接口要求。该系列连接器非常适合需要高频性能和密度的紧凑型设计以及高优先级系统。
SMPM 与其他 mini‑SMP 连接器有什么不同?
一些制造商提供的接口虽然采用了不同的品牌或系列名称,但都声称与 SMPM 兼容。这些产品在尺寸上或许能够匹配,但不同供应商的符合性声明和性能表现可能有所差异。Molex 严格按照 MIL-STD-348 SMPM 接口要求进行设计,以确保与其他合规产品之间的互操作性。
SMPM 连接器可支持什么频率范围?
SMPM 连接器支持直流到 65 GHz 的频率范围,因此适用于需要保持受控阻抗和低反射的高频射频和微波应用。
SMPM 连接器的典型 VSWR 和插入损耗规格是多少?
性能取决于具体的连接器、引出端以及对配组合,但 Molex SMPM 连接器可在高频率下保持低损耗和低反射。作为一般参考,Molex SMPM 连接器在最高 40 GHz 频率下的 VSWR 额定值(最大值)为 1.45:1。
SMPM 连接器如何在严苛环境中实现可靠性能?
SMPM 连接器专为对机械性能要求严苛的应用而设计,提供坚固的耦合、耐腐蚀的电镀接口,并且其设计旨在确保在冲击、震动以及广泛的温度范围(取决于具体产品)下保持电气稳定性。这也是该产品广泛应用于航空航天/国防类环境的原因。
SMPM 连接器适用哪些 PCB 引出端选项?
SMPM 解决方案提供多种 PCB 接口类型(具体取决于产品),包括表面贴装、穿孔式、侧边接合以及直角/垂直 PCB 插座。请使用推荐的占用空间和布局指南,以保持阻抗控制并最大限度减少引出端的信号不连续性。
SMPM 连接器是否可用于自动化装配?
是的,许多 SMPM PCB 安装选项在设计上兼容取放和标准焊接工艺,有助于提高装配的可重复性和生产效率(具体能力取决于特定产品编号及其封装)。
Molex 如何确保与其他制造商的 SMPM 连接器兼容?
Molex 的 SMPM 连接器严格遵守 MIL-STD-348 接口尺寸要求,从而确保与其他同标准制造商产品在尺寸上兼容,便于多供应商采购与系统集成。