| 電流 | 回路 | 伝送速度 | 動作温度 |
|---|---|---|---|
| シグナル:0.3A/ピン、電力:15.0A/ペア | 60~150 | 16Gbps | -40~+125℃ |
特徴と長所
高度なインフォテインメント、ADAS、パワートレイン制御システムを車載するため、車両メーカーは、高電流および高速データ伝送に対応し、パフォーマンスと応答性を確保できるコネクターを必要としています。DriveAngleフローティング型基板対基板用コネクターは、PCIe 4.0の高データ伝送速度と最大60.0A定格のパワーピンをサポートすることで、このニーズに対応し、高性能機能を提供します。より高速なデータ通信と高電流アプリケーションに対する需要の高まりに対応するのと同時に、先進のオートモーティブシステムの将来を見据えた設計をサポートします。
オートモーティブエレクトロニクスの設計エンジニアは、より小さなPCBフットプリントにより多くの機能を組み込む必要があります。マイクロミニチュアDriveAngleフローティング型基板対基板用コネクターは、ライトアングル仕様と高回路数により、スペースの制約の課題を解消します。設計エンジニアは、オートモーティブの限られたスペースに、より多くの機能を組み込み、コンパクトで効率的な電子アセンブリーをサポートできます。
オートモーティブ生産ラインでは、コスト削減とスループット向上のために自動化が進められていますが、コネクターのアセンブリー時に発生する嵌合エラーは、不良や組立コストの増加につながります。DriveAngleフローティング型基板対基板用コネクターは、幅広いフローティング範囲を提供し、許容誤差を補正し、嵌合誤差を低減し、製造の信頼性を向上させます。エラーのない自動アセンブリーを容易にし、再作業を減らし、歩留まりを改善し、生産コストを削減します。
産業別アプリケーション
コントローラーボックス
サーボドライブ
ステッピングモーターコントローラー
製品用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。
よくある質問
DriveAngleフローティング型基板対基板用コネクターとは?
DriveAngleコネクターは、小型の基板対基板インターコネクトで、オートモーティブ業界の幅広い用途において、大幅な省スペース化と高性能を実現します。優れたフローティング機能により、過酷な環境下での課題を克服し、自動アセンブリーを可能にします。
DriveAngleフローティング型基板対基板用コネクターがサポートしているデータレートはどのぐらいですか?
DriveAngleコネクターは、コンパクトなフットプリントで16Gbpsのデータレートをサポートします。これは、お客様のアプリケーションでPCIe 4.0規格に対応するのに役立ちます。シグナルインテグリティ性能は傑出しており、PCIe 4.0、USB 3.2 Gen1、USB 3.2 Gen2、イーサネットなど、さまざまな高速プロトコルに対応できます。
内蔵のパワーピンはどの程度の電流に対応していますか?
内蔵のパワーピンは、コネクターあたり最大20.0A(4ペアでピンあたり最大5.0A)の電力を供給し、低温上昇パラメータを維持しながら、高い電力性能で安全かつ信頼性の高い電力伝送を実現します。
DriveAngleフローティング型基板対基板用コネクターの電流伝送能力はどのぐらいですか?
DriveAngleコネクターは、コネクターあたり20.0A、高電力ニーズ向けに最大60.0Aの、市場トップクラスの電流伝送機能を提供します。