| 电流 | 电路数 | 传输速度 | 工作温度 |
|---|---|---|---|
| 信号:0.3A/引脚,电源:15.0A/对 | 60 至 150 | 16Gbps | -40°C 至 +125°C |
特性和优点
随着汽车集成先进的信息娱乐、ADAS 和动力总成控制系统,制造商需要能处理高电流和高速数据传输的连接器,以确保性能和响应速度。DriveAngle 浮动板对板连接器支持 PCIe 4.0 高速数据传输率,并具有额定电流高达 60.0A 的电源引脚,从而提供高性能功能,满足这一需求。该系列连接器不仅能满足日益增长的高速数据通信和高电流应用需求,更能为先进的汽车系统设计提供面向未来的保障。
汽车电子设计工程师需要将更多功能集成于更小的 PCB 占用空间内。微型 DriveAngle 浮动板对板连接器通过直角设计和高电路计数克服空间受限的挑战。设计工程师可在有限的汽车空间内集成更多功能,支持紧凑高效的电子组件。
汽车生产线致力于实现自动化以降低成本和提升生产量,但连接器装配过程中的对配错误会增加缺陷和装配成本。DriveAngle 浮动板对板连接器浮动范围很广,可补偿公差、减少对配错误,提升制造过程的可靠性。该系列连接器有助于实现无差错自动化装配,减少返工,提高良品率并降低生产成本。
热门问题选集
什么是 DriveAngle 浮动板对板连接器?
DriveAngle 连接器是小型板对板互连系统,可在汽车行业的多种应用中大幅节省空间并提供高性能。该系列连接器具备出色的浮动能力,可克服严苛条件下的挑战,实现自动化装配。
DriveAngle 浮动板对板连接器支持什么样的数据传输率?
DriveAngle 连接器外形紧凑、占用空间小,支持 16Gbps 的数据传输率。这有助于满足客户应用所采用的 PCIe 4.0 标准。信号完整性表现出色,支持多种高速协议,如 PCIe 4.0、USB 3.2 Gen1、USB 3.2 Gen2 和以太网。
集成电源引脚可以处理多大的电流?
集成的电源引脚提供每个连接器高达 20.0A 的电流(四对引脚,每对引脚高达 5.0A),在保持低温升参数的前提下,实现安全可靠的大功率电力传输。
DriveAngle 浮动板对板连接器的电流传输能力如何?
DriveAngle 连接器所提供的电流传输能力处于市面上顶尖水平,每个连接器 20.0A,功率高达 60.0A,可满足更高的功率需求。