コネクター
Molexには、数十年にわたるオートモーティブ業界経験があり、15年以上にわたって消費者向けデバイスにモバイルおよび高耐久マイクロ相互接続を提供しています。Molexはそうした総合的な経験に基づいて、ADAS/ADやハイブリッド車、EVアプリケーションで必要とされるハイパワー接続を実現する先進のFPC対基板および基板対基板用コネクターを設計および開発しています。
高電流アプリケーション向けに最大60.0Aの電力供給をサポートするDriveAngleフローティング型基板対基板用コネクターは、PCIe 4.0のデータ速度を可能にするため、コンパクトなライトアングル レイアウトで高速かつ信頼性の高いデータ伝送を実現し、効率的な基板対基板接続を確保します。オートモーティブの信頼性と安全性に関するLV214規格に準拠するように設計されたこれらのコネクターは、フローティング幅が広く作られているため、機械的公差に対応し、応力を低減し、コネクター取り付け中の嵌合ミスを最小限に抑えることができます。これらのコネクターは自動組立システムに対応しているため、製造プロセスが効率化され、全体的な製造効率と品質が向上します。
Float Stackコネクターは、さまざまな回路要求に対応する多様な嵌合の高さを提供することで、電気自動車アプリケーションにおける柔軟性と性能の向上に対する設計エンジニアの要求を満たします。これらのコネクターは、高電流アプリケーションをサポートし、許容差に対して広いフロート範囲を提供することで、スムーズな自動組み立てプロセスも促進します。Float Stackコネクターは、優れた防振性能と優れた信頼性を保証し、厳しい環境下での堅牢な接続のために設計されています。
衝撃や振動を吸収する高度なフローティング機能を備えたコンパクトなZN Stackコネクターは、シームレスなシグナルインテグリティを確保し、最大32Gbpsの超高速データレートを実現します。最大50.0Aの電力伝送にしっかり対応するこれらのコネクターは、重要なゾーナルアーキテクチャー、先進運転支援システム、高速コンピューティングなどのアプリケーション向けに設計されており、垂直/スタッキング構成に対応します。
EVに信号接続を追加する需要があるということは、コネクターが増えるということであり、自動車の重量を増加させる可能性があります。自動車エンジニアは、システムの全体的な重量を念頭に置いて設計スペースを最大化する必要があります。Flexi-Latch+コネクターは、信頼性が高く堅牢なコネクターソリューションを提供し、特にEVバッテリーシステムに適した小型軽量設計を実現します。
コネクターの位置公差を維持しながらPCBスペースを最大化するのに役立つ、ストレートとライトアングルの両方に対応した柔軟なモジュラーコネクター設計に対する需要が高まっています。メーカーは、リーンプロセスの導入により、機械の数と取り扱い手順の工程を減らし、プロセスを簡素化して設備投資を抑え、設備の設置面積を縮小してサイクルタイムを短縮することを望んでいます。Flexi-Pin Stackコネクターは、既存のピックアンドプレース表面実装機器との互換性を提供します。また、ステッチング機械ステーションを追加する必要性をなくし、設計の柔軟性を広げ、応力下でも確実な電気的信頼性と機械的信頼性を確保します。