跳至主要内容
Human Machine Interface (HMI) Solutions

印刷电子产品

人机界面 (HMI) 解决方案

HMI 解决方案提供直观控制和可定制的高性能设计,无惧严苛环境,可增强各类应用场景下的用户体验,兼具可靠性与灵活性。产品涵盖薄膜开关、电容开关、PEDOT 触摸膜、橡胶圆顶开关及背光组件,为医疗、工业、汽车和消费电子设备提供响应灵敏、经久耐用的交互界面。

特性和优点


界面陈旧或操作不便所带来的可用性、安全性及整体用户体验满意度问题,是否正在困扰您的客户? HMI 解决方案通过提升触摸响应能力、卓越性能、清晰度、耐久性及美学适配性,赋能客户优化人机交互体验。借助电容开关、PEDOT 触摸膜等先进触控技术及集成背光功能,可实现 更纤薄的设计、更灵敏的响应,并显著提升弱光环境或柔性表面上的可用性。这些产品凭借时尚现代的界面,使人机交互变得直观、高效且安全。 

当前市场对实现无缝高性能用户交互的产品需求显著上升,尤其在传统控制方式(例如机械按钮)已无法满足预期的场景中。客户越来越青睐兼具美观性、现代感和可靠性的产品界面。HMI 解决方案既契合极简功能主义潮流,又能助力客户在快速演进的市场中保持竞争优势。

薄膜开关

作为 HMI 解决方案的核心组件,薄膜开关具有超薄、柔性和高耐久性的特点,它们通过按压触发电路的机制,为用户提供了无缝、灵活且稳定的输入方式。薄膜开关集轻量化设计、易于定制和适应严苛环境于一身的特性,使其被广泛应用于家电、医疗设备和工业设备领域。

Human machine interface with membrane switches

电容开关

电容开关是一种先进的 HMI 解决方案,通过触摸或接近感应触发命令,提供无缝和直观的用户交互体验。凭借时尚的设计、出色的耐用性以及对多点触控手势的支持,此类开关广泛应用于触摸屏、汽车控制面板和消费类电子产品中。

Human machine interface featuring capacitive switches

PEDOT 触摸膜

PEDOT 触摸膜是创新型 HMI 解决方案,采用柔性透明导电传感器,在保持显示清晰度的同时实现触控功能。它是打造简洁现代的交互界面的理想选择,兼具触控功能与清晰通透的视觉体验。

Human machine interface with PEDOT touch foils

橡胶圆顶开关

橡胶圆顶开关是一种耐用且高性价比的 HMI 解决方案,按压时可提供触觉反馈,确保响应灵敏、操作直观的用户体验。凭借其多功能性、静音操作特性及高频使用下的耐用表现,这类开关常见于键盘、遥控器和控制面板等设备。

Human machine interface with rubber dome switches

集成背光和 LED

集成背光和 LED 是先进的 HMI 解决方案,可使操作界面在弱光环境下清晰可辨,兼顾设计美感与操作便利性。它们可确保不同光照条件下均实现轻松交互并提升功能表现。背光设计既赋予产品现代感,又兼具功能性。

Human machine interface with integrated backlighting and LEDs

按行业划分的应用


这并非此产品应用的最终名单。只包括一些比较常见的用途。

热门问题选集


什么是 PEDOT 触摸膜,其工作原理如何?

PEDOT 触摸膜是薄透的导电薄膜,可实现触控功能。其因轻薄柔性的特性,成为集成定制 HMI 设计的理想选择,适用于既需时尚外观又需具有耐用性的触摸界面的应用。

Molex 是否提供 HMI 多点触控解决方案?

是的,Molex 可以设计多点触控 HMI 解决方案,能够轻松识别捏合、滑动、缩放等直观手势操作,从而提升用户交互体验与功能表现。 

Molex 如何确保 HMI 设计满足特定的环境要求?

Molex 与客户密切合作,以明确环境需求,并据此精选符合特定环境条件的材料与技术,包括耐潮湿、抗紫外线、耐极端温度及防化学腐蚀等特性。

Molex 如何验证其 HMI 解决方案的性能?

Molex 拥有尖端可靠性实验室,能够进行严格的验证测试,包括生命周期、环境和机械应力测试。这有助于保障在真实条件下的出色性能表现与卓越可靠性。Molex 可根据客户需求提供内部测试服务,使客户能够对集成 Molex 的 HMI 的完整总成进行验证。许多客户会自行完成整套产品测试,仅需 Molex 对 HMI 子组件进行基础测试,典型测试包括外观检查、LED 开关测试及所有按键功能验证。

Molex 是否为 HMI 集成提供技术支持?

是的,Molex 提供技术支持,包括设计协助、原型设计和故障排除,确保 HMI 解决方案无缝集成到产品中。