跳至主要内容
图片

高速运输网络

我们的解决方案专为电子系统而设计,是一款更安全的自动驾驶移动解决方案。我们想要打造一个零事故、零伤亡、更少人为错误的未来,帮助人们改善生活。

 

HSAutoLink 互连系统

HSAutoLink 车载互连系统,符合 USCAR30 标准,为您带来多重优势:多种键控选项,全长度电缆屏蔽,显著提升信号传输品质,有效抑制 EMI。

HSAutoLink II 互连系统

HSAutoLink II 互连系统性能强大、用途广泛,可为多种交通应用提供差动信号线对连接。无论是密封还是非密封设计,均支持 USB、以太网、LVDS 等高速信号传输协议,数据传输率最高达 13.5Gbs。

HSAutoLink II 连接器和电缆

HSAutoLink C 互连系统

适用于汽车应用的 HSAutoLink C 系统,提供可靠耐用的紧凑型电源和数据连接。它可提供高达 40Gbps 的高速传输和 240W 的大功率供电,兼容 USB 3.2 代 2x2 和 DisplayPort 等规格,另提供密封版本,适用于恶劣环境。
HSAutoLink C 连接器和电缆

高速 FAKRA-Mini 互连系统

高速 FAKRA-Mini (HFM) 连接器专为汽车行业的可靠数据传输而设计。它们紧凑、轻巧且具有多种功能,支持速度高达 28Gbps、频率高达 20 GHz 的数据密集型应用。探索实现无缝连接的高级解决方案。

MX-DaSH 连接器

MX-DaSH(Molex 莫仕数据信号混合)连接器系统集高速数据、信号和电力传输于一体,可取代传统的多组连接器。此次优化降低了重量和体积,削减了成本,简化了装配流程,并且支持分区架构。

满足需求

ADAS/AD 功能依赖于摄像头和传感器的数据传输能力。同样,信息娱乐应用需要建立 USB 和电信连接。要实现下一代汽车功能所需的卓越性能,工程师必须克服空间有限、线束重量增加、网络带宽有限、恶劣环境和复杂网络等各种挑战。

Molex 莫仕与客户密切合作,帮助客户实现出色网络系统。我们拥有稳健的千兆位级产品,这些产品可提供领先的 EMC 性能和卓越的信号完整性。

信息娱乐

我们的连接解决方案能够将数据和内容高速传输到车辆显示器、用户界面和智能消费设备。Molex 莫仕解决方案能够提供在智能车联网内进行高效通信所需的车载连接,以及当今乘客所需的智能设备-车辆集成。

ADAS/Backbone

用于车内网络的高速网络电缆,安全、可靠。通过提供可在高带宽下跨多个硬件和软件元件运行的端到端解决方案,解决日益增长的车载处理能力需求。

传感器

符合减小封装尺寸的全球趋势,并能满足面向汽车传感器应用增加带宽的需求。

协议和数据传输率

车载连接、信息娱乐和 ADAS/AD 应用都需要高数据传输速度以及种协议。Molex 莫仕的高速网络互连和电缆组件产品组合提供多种产品供选择,能够充分满足您的应用需求。

市场挑战

挑战:下一代互联汽车的功能和电子元件比以往更多。信息娱乐系统和驾驶安全设备不断发展,数据传输量也随之增长,推动了高速互连和布线解决方案需求的上升。
Molex 莫仕解决方案:Molex 莫仕拥有可提供卓越信号完整性的网络电缆组件,这些组件可快速传输数据且支持各种协议。

挑战:汽车和商用车辆工程师需要在设计中添加更多电气连接和传感器输入,节省可用 PCB 占用空间,越来越需要紧凑型连接器。
Molex 莫仕解决方案:我们拥有广泛的连接器和电缆组件,包括高速 FAKRA Mini (HFM)。与传统 FAKRA 连接器相比,4 端口 HFM 解决方案可将 PCB 前端的占用空间减小多达 48%。

经验丰富,勇于创新

无论是传输传感器和 ADAS/AD 功能采集的数据,还是为信息娱乐应用提供显示器、USB 和电信连接,以实现卓越性能,工程师都必须克服空间有限、线束重量增加、网络带宽有限、恶劣环境和复杂网络等各种挑战。

Molex 莫仕与客户密切合作,帮助客户实现出色网络系统。我们拥有稳健的千兆位级产品,这些产品可提供领先的 EMC 性能和卓越的信号完整性。