| 电路数 | 数据传输率 | 电流 | 协议 |
|---|---|---|---|
| 6、12、14、混合 | 最高 13.5Gbps | 1.5A | A2B、DisplayPort、USB 1.0 至 3.0 Gen I、GMSL 1 至 3、FPD-Link I 至 IV、以太网、APIX 2/3 |
特性和优点
当下,汽车制造商面临着在汽车架构中集成数量激增的高性能设备的挑战。这些设备需要通过支持多种特定协议和应用需求的解决方案,与车载网络建立实时、安全、稳定的连接。连接解决方案还必须兼顾系统设计简化、空间优化和重量控制。
通过采用坚固耐用的小型化汽车级连接器,设计人员在有限空间内实现功能扩展所需的稳定连接。多功能互连解决方案可以使用同一接口支持多种设备和协议,从而简化采购并提高效率。
HSAutoLink II 互连系统单个连接器即可支持 USB 3.0、LVDS 和以太网等多种高速协议。多种高速插针配置与电缆出口选项可有效提升 PCB 空间利用率并降低设计复杂度。系统配备经市场验证的低插入力螺旋 (LFH) 端子、完整的防护屏蔽罩以及最高 IP69K 级别的密封防护,确保在严苛的汽车运行环境下依然保持卓越的高速数据传输性能。Molex 全球制造与工程支持体系,搭配多种成品及定制电缆组件,可显著提升设计灵活性并加快部署。
热门问题选集
HSAutoLink II 互连系统是什么?
HSAutoLink II 系统是一款面向乘用车及商用车应用场景的高速差动信号线对连接解决方案,数据传输率可达 13.5Gbps,兼容 USB、LVDS、以太网等多种协议。该产品采用坚固灵活的连接器设计,提供密封与非密封版本,在严苛环境中仍能稳定运行,兼具高度灵活性和适应性,可满足汽车技术的持续发展需求。
HSAutoLink II 互连系统适用于哪些应用?
HSAutoLink II 系统是汽车应用的理想选择,适用于信息娱乐系统、数字显示屏(包括仪表组、平视显示器 (HUD)、前后显示屏)、发动机控制模块 (ECU)、车辆控制模块 (VCU)、USB 设备、高级驾驶辅助系统 (ADAS) 及摄像头等。同时,该系统也适用于农业和工业设备,包括半挂卡车、工程机械、ATV、水上交通工具及摩托车等。
HSAutoLink II 系统如何确保稳定的连接?
HSAutoLink II 连接器提供密封选项,防潮等级达 IP67 和 IP69K。CPA 推动区域设计让安装轻松便捷,特有的压力锁紧机制即使在高冲击或高震动应用中也能确保连接稳固可靠。360 度屏蔽芯可增强抗电磁干扰 (EMI) 能力。
HSAutoLink II 系统的验证标准是什么?
HSAutoLink II 系统符合 GMW3191 和 USCAR 等验证标准,也可根据客户的具体要求进行验证。
HSAutoLink II 设计如何节省 PCB 空间?
HSAutoLink II 插座头将多个协议整合到一个连接器,避免使用多个连接器,达到优化 PCB 空间的目的。这种流线型设计可最大程度地减少整体占用空间。定制解决方案专为满足特定客户需求和应用而定制。
采用了哪种端子设计?
HSAutoLink II 系统采用焊接技术,配备低插入力螺旋 (LFH) 端子,保证高可靠性和高速信号传输性能。
HSAutoLink II 连接器有哪些配置?
- 非密封式和密封式
- 线对线和线对板
- 表面贴装技术 (SMT) 和电镀通孔 (PTH) 插座头
- 单、双、三出口
LFH 端子有哪些优势?
- 插座触点渐进式分离,插入力低(每电路 0.5N)
- 高耐久性,采用标准镀金饰面,可承受多达 5,000 次插配
- 两个接触梁提供多个电流路径,路径长度最小,接触电阻低且稳定
- 触点几何设计和高密度排列,显著增强差动信号传输带宽
- 1.5A 的连续载流能力
HSAutoLink II 外壳有哪些键控选项?
连接器外壳有多达六种的键控选项,全部采用独特配色,便于识别。这些键控选项有助于确保正确插配,防止装配过程中出现错位。