メインコンテンツにスキップ
画像

高速交通ネットワーク

当社のソリューションは、より安全な自動運転モビリティソリューションを目的とした電子システム向けに設計されています。私たちは、人々の生活の向上に貢献するため、事故、死傷者をゼロに抑え、人為ミスを低減する未来を思い描いています。

 

ポートフォリオ


HSAutoLink相互接続システム

USB 2.0や100Base-T1イーサネットなどの重要なプロトコルをサポートするコンパクトでロープロファイルなUSCAR30準拠のHSAutoLink相互接続システムは、さまざまな車載アプリケーションに実証済みの信頼性と優れたシグナルインテグリティを提供します。複数の極性および色分けオプションにより、組み立てを効率化し、エラーのリスクを低減します。

HSAutoLinkコネクターおよびケーブル

HSAutoLink II相互接続システム

汎用性が高い堅牢なHSAutoLink II相互接続システムは、さまざまな輸送アプリケーションにディファレンシャルペア接続を提供します。密封型および非密封型オプションは、USB、イーサネット、LVDSなどの高速信号プロトコルをサポートし、最大13.5Gbpsのデータレートを実現します。

HSAutoLink IIコネクターおよびケーブル

HSAutoLink C相互接続システム

HSAutoLink Cコネクターは、完全にシールドされた安全な設計を採用して、最大40Gbpsの高い帯域幅および240Wの電力を提供し、USB、LVDS、イーサネットプロトコルを使用するさまざまなオートモーティブアプリケーションをサポートします。堅牢でコンパクトなフォームファクターと複数の密封型および非密封型コネクターオプションにより、設計の柔軟性と信頼性の高い動作が保証されます。

HSAutoLink Cコネクターおよびケーブル

HSAutoLink Gマルチギガビット差動コネクターシステム

HSAutoLink Gマルチギガビット差動コネクターは、USCAR 777システムのドロップイン交換が可能なUSCAR互換インターフェースを備えており、既存のシステムにシームレスに統合できます。堅牢なEMIシールド設計により、最大25Gbpsのマルチギガビットイーサネットを提供することで、次世代アーキテクチャを実現します。

シングルペアおよび4ペアのライトアングルヘッダーを備えたMolex HSAutoLink Gマルチギガビット差動コネクター。

MX-DaSHコネクター

MX-DaSH(Molex Data-Signal Hybrid)コネクターシステムは、高速データ、信号、電力機能を1つのコネクターに統合し、従来の複数のコネクターに取って代わります。この最適化により、重量、サイズ、コストを削減し、組み立てを簡素化し、ゾーナルアーキテクチャーをサポートします。

MX-DaSH static and modular automotive connectors.

高速FAKRA-Mini相互接続システム

高速FAKRA-Mini(HFM)コネクターは、自動車業界における信頼性の高いデータ伝送用に設計されています。小型軽量で汎用性に優れたHFMコネクターは、最大28Gbpsの速度と最大20GHzの周波数でデータが豊富な用途をサポートします。シームレスな接続のための高度なソリューションをご覧ください。
Molex高速FAKRA Mini相互接続システム

ソリューション


ニーズに応える

ADAS/AD機能は、カメラやセンサーからのデータ送信に依存しています。同様に、インフォテインメントアプリケーションには、USBおよび通信接続が必要です。エンジニアが次世代のオートモーティブ機能に必要な優れた性能を達成するには、さまざまな課題を克服する必要があります。例えば、限られたスペース、ハーネスの重量増加、限られたネットワーク帯域幅、過酷な環境、複雑なネットワークなどがあります。

Molexはお客様と緊密に連携して、最適なネットワークシステムをサポートします。当社は、優れたEMC性能と優れたシグナルインテグリティを備えた堅牢なマルチギガビット製品を提供します。

インフォテインメント

当社の接続ソリューションは、車両のディスプレイ、ユーザーインターフェース、スマート消費者向けデバイスへの高速データおよびコンテンツの送信を可能にします。Molexのソリューションは、インテリジェント車両ネットワーク内の効果的な通信に必要な車内接続や、今日の乗客が期待するスマートデバイス車両の統合を提供します。

ADAS/バックボーン

セキュアで信頼性の高い車載ネットワーク用の高速ネットワークケーブル。複数のハードウェアおよびソフトウェアのコンポーネントにわたって高帯域幅で動作するエンドツーエンドのソリューションを提供することで、車載処理能力に対する需要の増大に対応します。

センサー

パッケージサイズの縮小と車載センサーアプリケーションの帯域幅増加のニーズに対応するという、グローバルな傾向をサポートします。

プロトコルおよびデータレート

車載接続、インフォテインメントおよびADAS/ADの各種アプリケーションには、さまざまなデータ速度が必要とされ、さまざまなプロトコルが関係します。Molexの高速ネットワーキングインターコネクトおよびケーブルアセンブリーポートフォリオは、アプリケーションのニーズを満たす多くのオプションをご用意しています。  

市場の課題

課題:次世代のコネクテッドカーには、これまで以上に多くの機能と電子部品が搭載されています。インフォテインメントシステムとドライバーの安全装置が進化するのに伴い、データ伝送量が増加し、高速インターコネクトおよびケーブル配線ソリューションの必要性が高まっています。
Molexのソリューション:Molexは、さまざまなデータ速度とプロトコルを備え、優れたシグナルインテグリティを実現するネットワークケーブルアセンブリーを提供します。

課題:オートモーティブおよび商用車のエンジニアは、より多くの電気接続とセンサー入力を設計に組み込む必要があるため、利用可能なPCB実装スペースが制限され、コンパクトな接続に対する要求が高まっています。
Molexのソリューション:当社のコネクターおよびケーブルアセンブリーの幅広いポートフォリオには、HFM、高速FAKRA Miniが含まれます。4ポートHFMソリューションは、従来のFAKRAコネクターと比較してPCBのフロントエッジでPCBフットプリントを最大48%削減します。

経験と革新

センサーやADAS/AD機能のデータを送信する場合でも、インフォテインメントアプリケーションにディスプレイ、USB、通信接続を提供する場合でも、優れた性能を達成するには、エンジニアはスペースの制限、ハーネスの重量増加、ネットワーク帯域幅の制限、過酷な環境、複雑なネットワークなどのさまざまな課題を克服する必要があります。

Molexはお客様と緊密に連携して、最適なネットワークシステムをサポートします。当社は、優れたEMC性能と優れたシグナルインテグリティを備えた堅牢なマルチギガビット製品を提供します。