跳至主要内容
零件编号
1301230116
类别
Festoons

Physical Specifications

Beam Size
S4 - 101.60mm
Cable Height Maximum
19.05mm (.750")
Cable Width Maximum
98.00mm (3.858")
Combined Cable Weight Max Car
158.76kg (350.0 lb)
Depth
156.46mm (6.160")
Duty
Heavy
Height
282.00 (11.100")
Length
254.00mm (10.000")
Material Coating
Powder Coating
Material Metal
Steel
Material Wheel
Steel
Net Weight
464.970/g
Number Of Cars
1
Packaging Type
Individual Carton
Saddle Radius
79.50mm (3.130")
Thread Size
N/A
Travel Speed Maximum
121.92 mpm (400 fpm)
Wire Cable Type
Flat

关键字: 130123-0116, 1301230116
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
 - 1301230116 - Image 1
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系