跳至主要内容

mPm

零件编号
1210501710
类别
Circular Industrial Cordsets

Brad mPm DIN Form B - IND 11mm, Poles 2+Ground, H3/H9, Pigtail, NBR Profile Gasket, Circuit C4, 18 AWG, Black, PVC Cable, 3.0m (9.84') Length, 115V

Physical Specifications

cableDiameter
6.50mm (.256")
cableLength
3.0m (9.84')
colorCableJacket
Black
connectorEndA
Brad mPm DIN B - 11mm
connectorEndB
Pigtail
couplingStyle
N/A
gender
N/A
keyway
None
ledIndicator
Red
materialCableJacket
PVC
materialConnectorBody
Polypropylene
materialContact
Brass
materialCouplingNut
N/A
materialORing
Nitrile Rubber
materialPlatingMating
Silver
netWeight
230.097/g
orientation
90° to Pigtail
poles
2+Ground
temperatureRangeOperating
-40° to +90°C
wireCableType
N/A
wireSizeAwg
18

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
5.0A
voltageMaximum
115V

关键字: 121050-1710, 1210501710

Compliance & Certifications

chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Reviewed
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系