跳至主要内容
零件编号
1210500657
类别
Industrial Cable Assemblies

Physical Specifications

Cable Diameter
6.80mm (.268")
Cable Length
3.0m (9.84')
Color Cable Jacket
Black
Connector End A
Brad mPm DIN A - 18mm
Connector End B
Pigtail
Coupling Style
N/A
Gender
N/A
Keyway
None
Led Indicator
Yellow
Material Cable Jacket
PVC
Material Connector Body
Polypropylene
Material Contact
Brass
Material Coupling Nut
N/A
Material O Ring
Nitrile Rubber
Material Plating Mating
Silver
Net Weight
195.044/g
Orientation
90° to Pigtail
Poles
2+2Ground
Temperature Range Operating
-40° to +90°C
Wire Cable Type
N/A
Wire Size Awg
18

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
5.0A
Voltage Maximum
24V

关键字: 121050-0657, 1210500657

Compliance & Certifications

Add1 Display Name
GADSL/IMDS
Add1 Status
Not Relevant
China RoHS Display Name
China RoHS
China RoHS Status
Not Relevant
Elv Display Name
EU ELV
Elv Status
Not Reviewed per 2000/53/EC
Hflh Display Name
Low-Halogen Status
Hflh Status
Not Relevant
Prop65 Display Name
Prop65
Prop65 Status
Compliant per California Proposition 65
Reach Display Name
REACH SVHC
Reach Status
Contains 1,1'-(ethane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzene] per D(2025)7771-DC (04 Feb 2026)
RoHS Display Name
EU RoHS
RoHS Status
Compliant per EU 2015/863
Cert Mark Documents
{displayName=UKCA - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000446164_00_000.pdf, subType=UKCA},{displayName=CE - Declaration of Conformity, fileName=CER_4000446151_00_000.pdf, subType=CE}
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系