跳至主要内容

mPm

零件编号
1210360874
类别
Circular Industrial Cordsets

Brad M12 U-lock, Brad mPm DIN Form B - IND 11mm, NBR Profile Gasket, Poles 2, 18 AWG, Yellow, PVC, 1.0m (3.28') Length, 24V

Physical Specifications

cableDiameter
7.00mm (.275")
cableLength
1.0m (3.28')
colorCableJacket
Yellow
connectorEndA
Ultra-Lock (M12)
connectorEndB
Brad mPm DIN B - 11mm
couplingStyle
N/A
gender
N/A
keyway
None
ledIndicator
None
materialCableJacket
PVC
materialConnectorBody
TPU,Polypropylene
materialContact
Brass
materialCouplingNut
Brass
materialORing
Nitrile Rubber
materialPlatingMating
Silver
netWeight
63.869/g
orientation
Straight to 90°
poles
2
temperatureRangeOperating
-40° to +90°C
wireCableType
N/A
wireSizeAwg
18

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
4.0A
voltageMaximum
24V

关键字: 121036-0874, 1210360874

Compliance & Certifications

add1DisplayName
GADSL/IMDS
add1Status
Not Relevant
chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
50 Image per SJ/T 11365-2006
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Relevant
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
prop65DisplayName
Prop65
prop65Status
Duty-To-Declare per California Proposition 65
propRiskDisplayName
PropRisk
propRiskStatus
Cancer,Developmental toxicity,Reproductive toxicity
propSubDisplayName
PropSub
propSubStatus
Lead compounds
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Contains Lead per D(2022)4187-DC (10 June 2022)
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Compliant with Exemption 6(c) per EU 2015/863
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系