跳至主要内容

M12 Signal,Micro-Change (M12)

零件编号
1200699007
类别
Circular Industrial Cordsets

M12 Signal, A-Coded, Single-Ended Cordset with Knurled Hexnut, 4 Poles, Female (Straight) to Pigtail, 22 AWG, Black Shielded TPU WSOR Cable, 25.0m (82.02') Length

Physical Specifications

cableDiameter
5.70mm (.224")
cableLength
25.0m (82.02')
colorCableJacket
Black
connectorEndA
Micro-Change (M12)
connectorEndB
Pigtail
couplingStyle
Threaded,Knurled Hexnut
gender
Female-Pigtail
keyway
A-Coded
ledIndicator
None
materialCableJacket
TPU
materialConnectorBody
TPU
materialContact
Brass
materialCouplingNut
Nickel-plated Brass
materialORing
Fluoro-elastomer
materialPlatingMating
Gold
netWeight
1321.210/g
orientation
Straight to Pigtail
poles
4
temperatureRangeOperating
-40° to +90°C
wireCableType
UL 21215,WSOR
wireSizeAwg
22

Electrical Specifications

currentMaximumPerContact
4.0A
voltageMaximum
250V

关键字: 120069-9007, 1200699007

Compliance & Certifications

chinaRoHsDisplayName
China RoHS
chinaRoHsStatus
Not Reviewed
elvDisplayName
EU ELV
elvStatus
Not Reviewed
hflhDisplayName
Low-Halogen Status
hflhStatus
Not Reviewed
reachDisplayName
REACH SVHC
reachStatus
Not Reviewed
roHsDisplayName
EU RoHS
roHsStatus
Not Reviewed
M12 Signal,Micro-Change (M12) - 1200699007 - Image 1 M12 Signal,Micro-Change (M12) - 1200699007 - Image 2
注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系

注册 - 验证电子邮件

未找到产品编号

提供有限的信息

此产品尚未正式发布到我们的在线产品目录中。molex.com 上提供有限的信息。

关于我们

关于Molex莫仕


Molex莫仕是全球电子行业的领导者,致力于让世界变得更加美好、连接更加紧密。Molex莫仕的业务遍及40多个国家/地区,为汽车、数据中心、工业自动化、医疗保健、5G、云计算和消费类设备等行业提供革命性创新技术。凭借值得信赖的客户和行业关系、无与伦比的工程专业知识以及产品的高品质和高可靠性,Molex莫仕实现了Creating Connections for Life(为生活创建连接)的无限潜力。欲了解更多信息,请访问www.Molex.com。

详细了解我们如何为您的生活创造联系