Back to Products & Services
查看全部
查找产品
产品和服务
行业与应用
工业解决方案
市场同类产品对照
零件状态
产品环境合规信息
该连接器有助于在各种环境中可靠运行,使其成为多元化但重要的电子元件。Molex 莫仕通过优化的解决方案为客户提供个性化支持,这些解决方案包括板对板、线对线、高速灵活侧边卡、存储模块插座。我们值得信赖的产能反映了集成的全球足迹、跨所有市场领域的协作经验以及 80+ 年行业领先的连接器制造和测试专业知识。
由于汽车连接器会处于持续振动、极端温度和不可预测的天气环境,因此即使在恶劣的条件下,它们也需要可靠地运行。
高速背板和中板解决方案可满足增加网络带宽和先进技术的需求。每个解决方案都是专门为高性能、高密度及高数据传输率而设计。
Molex 莫仕可为超小型、高速、高密度及大功率应用提供多种板对板连接器,如堆叠、平行板、共面、垂直正交和印刷电路板连接器。
Molex 莫仕 Easy-On FFC 连接器和 FPC 连接器具有广泛的驱动器、间距(0.20mm 至 2.00mm)和电路尺寸(2 至 96)组合,能够为电子制造商提供可靠、坚固、易用且具有更高设计灵活性的连接器解决方案。
重型矩形工业连接器设计用于诸如工业机器人、机械设备、交通运输、发电和工业控制设备等坚固应用。
当系统架构师设计从 A 点到 B 点的复杂信号信道时,他们会遇到越来越难以克服的障碍,尤其是在较高频率下。Molex 莫仕为技术创新者提供行业领先的高速内部输入/输出 (I/O) 解决方案组合,支持下一代速度、热效率和所需占用空间内的 EMI 抑制能力。
Molex 莫仕为客户提供可扩展的高速可插拔输入/输出 (I/O) 解决方案,可帮助满足未来下一代配置中的热量和性能需求。我们的一站式创新包括反映前沿协议和标准(如 QSFP-DD 和 OSFP)的精密设计电缆、连接器和屏蔽罩。
Molex莫仕的各种 USB 产品包括 USB A 型、USB B 型、USB C 型、USB 4、USB 3.0、标准 USB 2.0、小型 USB 和 Mini-B,具有各种配置、方向、焊接和安装选项,支持防溅防水设备、可逆功能、电力传输、高数据传输率和可靠的连接。
Molex 莫仕工业连接器支持工业自动化、配电和工业 4.0 应用,提供能经受恶劣环境条件的耐用型互连解决方案。电源、信号和数据连接器提供各种选择,可帮助提高工业网络和设备可靠性、灵活性和性能。
Molex 莫仕拥有紧凑且易于使用的 SD 和 SIM 内存卡插座,该插座针对可靠性和高速数据传输进行了优化,具有不同的配置,可满足各个行业快速紧凑的连接要求。
Molex 莫仕的各种模块插座和插头具有出色性能,可提供多功能解决方案,满足日益增长的信息流需求和更大的带宽要求。此外,Molex 莫仕还提供可支持以太网供电 (PoE) 且具有集成磁性插座以及用于恶劣环境的专业密封式插座和插头。
Molex 莫仕为汽车和消费电子产品等多种行业提供汽车灯泡、摄像头和 SIP 插座。
各种可靠的高品质无焊解决方案包括端子、接线片、快速断开和电线管理产品,满足电子和工业市场的互连需求。
下一代通信和计算设备需要快速访问积累的信息,因此存储和内存连接器是实现快速、可靠、无损耗传输的关键环节。
Molex 莫仕接线板在灵活性、安全连接和恶劣环境承受能力方面具有多种优势。它们可以适应不同的电线尺寸和类型,使其成为许多行业的热门选择。通过简化接线,我们的接线板可以帮助您节省时间和成本,同时提高安全性和可靠性。
Molex 莫仕公司可提供丰富的线对板连接器类型,适合用于要求大功率解决方案或超小型选件的应用。
Molex 莫仕线对线解决方案为各种类型和尺寸的电缆/电线以及众多选项,以满足您在大多数行业的应用需求。