跳至主要内容

射频连接器系列

射频连接器设计提高了精度和可靠性,可帮助实现各种应用间的无缝数据传输,包括电信、宽带、航空航天、国防、测试和测量、汽车、医疗、工业及智慧农业。该系列连接器注重质量和创新性,可提供量身打造的高性能解决方案,满足现代通信系统的独特需求。产品的设计可经受恶劣环境,确保在具有挑战性的条件下经久耐用、性能稳定。

超微型


MCRF 6 GHz

MCRF 6 GHz

SSMCX 6 GHz

SSMCX 6 GHz

微型


MMCX 6 GHz

MMCX 6 GHz

MCX 6 GHz

MCX 6 GHz

SMPM 65 GHz

SMPM 65 GHz

微型


SMP 40 GHz

SMP 40 GHz

SMP-MAX 6 GHz

SMP-MAX 6 GHz

DIN 1.0/2.3 10 GHz

DIN 1.0/2.3 10 GHz

SMA 26.5 GHz

SMA 26.5 GHz

SMB 4 GHz

SMB 4 GHz

BMA 4 GHz

BMA 4 GHz

FAKRA 4 GHz

FAKRA 4 GHz

F 型 4 GHz

F 型 4 GHz

精确度


1.0 毫米 110 GHz

1.0 毫米 110 GHz

1.85 毫米 67 GHz

1.85 毫米 67 GHz

2.4 毫米 50 GHz

2.4 毫米 50 GHz

2.92 毫米 40 GHz

2.92 40 GHz

优化的 SMA

优化的 SMA

微型


BNC 4 GHz

BNC 4 GHz

TNC 11 GHz

TNC 11 GHz

2.2-5 6 GHz

2.2-5 6 GHz

中


N 型 11 GHz

N 型 11 GHz

4.3-10 12 GHz

4.3-10 12 GHz

大型


DIN 7/16 8.3 GHz

DIN 7/16 8.3 GHz

特性和优点


在当今环境下,航空航天、国防、医疗、工业、电信和智能农业等行业都需要利用高频功能来实现更快的无线通信,从而增强创新能力。各行各业对增加带宽和定制解决方案的需求越来越大,用于确保恶劣环境中的可靠数据传输、实现实时监控、降低功耗,并满足可持续发展目标。

Molex 莫仕解决方案凭借精密连接器、电缆和夹具改善连接性,确保准确测量并提高信号可靠性。这有助于制造商优化产品性能、缩短上市时间,并保持竞争优势。

提高精度和准确性

将精密连接器集成到测试设置中可提高准确性,使验证能力可随业务需求的增长而增长,有助于提高生产力。

Molex RF Adapters

确保信号可靠性

先进的连接器解决方案可确保可靠的信号传输,同时将损耗降至最低,从而实现精确测量和不同频率范围的无缝集成,同时满足及时上市的要求。

Precision Test Connector, Optimized SMA Jack

可靠的数据传输

射频连接器可提供定制接口解决方案,帮助实现可靠的数据传输,以便进行实时监控、增强设备性能、降低功耗,并在严苛的环境中保持效率。

High-Speed FAKRA Mini (HFM) Quad Header