| データレート | ピッチ | 基板の厚さ |
|---|---|---|
| 12.5~20.0+Gbps | 0.75~2.50mm | 0.062、0.093、0.110、0.125mm |
特徴と利点
EdgeLineポートフォリオには、プリント回路基板の端にあるメッキフィンガーのコンパクトでクリーンなインターフェースを活用する製品ファミリーのダイナミックなグループが含まれています。これらの一体型ソリューションはコスト効率が高く、周辺機器インターフェースまたはアップグレードカードが装着されている場合にのみ必要となります。EdgeLineコネクターはカスタマイズ可能なカードエッジ インターフェースを搭載しているので、設計者は活線挿抜の指定に加え、高速伝送用の短いスタブを指定できます。
EdgeLineポートフォリオは、EdgeLine Signal Power(ESP)、水平接続、CoEdge、およびCoBridgeを含めた垂直型の12.5、15、25 Gbpsカードエッジコネクターで構成されています。これらはすべて、ローレンジ~ミドルレンジの通信、コンピューティング、およびストレージ関連の用途のための低コストで柔軟かつスケーラブルなソリューションを提供します。
データシートおよびガイド
注目の動画
産業別アプリケーション
この製品の用途はこれらに限定されるものではありません。用途のリストは一般的な使用例を紹介するものです。