| 数据传输率 | 间距 | 板厚度 |
|---|---|---|
| 12.5 至 20.0+Gbps | 0.75 至 2.50mm | 0.062、0.093、0.110、0.125mm |
特性和优点
EdgeLine 产品组合包含一系列动态的产品家族,这些产品充分利用了印刷电路板边缘电镀手指的紧凑且整洁的特性。由于该系列一体式连接器仅在外围设备接口或升级卡已安装的情况下才需使用,因而具有经济高效的独特优势。EdgeLine 连接器设有一个定制卡边接口,可便于设计人员指定先接后断顺序,并缩短残端长度以实现高速通信。
EdgeLine 产品系列包含垂直方向数据传输率为 12.5Gbps、15Gbps 和 25 Gbps 的侧边卡连接器,其中包括 EdgeLine 信号电源 (ESP)、Coplanar、CoEdge 和 CoBridge 连接器,所有这些连接器均可为中低端电信、计算和存储应用提供价格便宜、灵活且可扩展的解决方案。