跳至主要内容

面向未来车辆的仪表组设计

要将各种关键电子系统集成到仪表组中,同时还要确保安全性、可靠性并符合监管标准,就需要创新的互连解决方案。Molex 莫仕汽车连接器采用紧凑型耐用设计,可将先进功能无缝集成到汽车仪表组中,支持高速数据和卓越的信号完整性,适用于信息传输和安全应用。

设计车辆仪表组


对安全和良好的驾驶体验的重要性,车内几乎没有系统能超越仪表组。设计人员必须细致考量,在实时数据处理、高速连接和用户友好型界面等高级功能与苛刻的汽车条件、空间、成本和可靠性要求等限制之间取得平衡。

合适的解决方案需要坚固耐用的连接器和出色的电气接触可靠性,以确保无缝操作和新一代性能,从而为仪表组组件提供支持。轻薄型、小型化选项能最大程度地节省有限的 PCB 空间,而模块化和可定制解决方案有助于在不牺牲性能的情况下满足可靠性要求。

Molex 莫仕连接器优化了电源管理、高速数据传输、尺寸和重量,可支持各种高性能应用。具备先进功能的同时还可靠耐用,确保摄像机和传感器系统等关键设备的可靠运行。紧凑而灵活的设计支持汽车电子设备小型化,同时不影响其性能,可用于空间有限的仪表组并提高效率。连接器已根据全球汽车标准进行验证,确保符合法规要求。了解 Molex 莫仕坚固耐用的多功能、高性能仪表组连接器如何提高可靠性和设计灵活性、增强车辆安全性,并帮助确保愉快的驾驶体验。

特色产品


显示系统连接器


要将仪表组显示屏与汽车中的先进电子系统有效集成,需要灵活和可定制的解决方案。Molex 莫仕定制接口的紧凑耐用型互连有助于确保直观的功能,以及在恶劣条件下可靠、无缝的实时通信。多功能面板和连接选项适用于不同车型,而高速 5G 数据传输功能有助于构建面向未来的仪表组显示系统。

  堆叠高度/间距 可用电路 材料 线对板 板对板
FFC/FPC 连接器   2 至 120   X  
柔性印刷电路 0.25 至 2.54 毫米 单个至 100 以上 铜、银和其他导电油墨    
SlimStack 连接器 0.60 至 16.00 毫米 6 至 240     X

Premo-Flex FFC 解决方案

要将仪表组显示屏与汽车内部的先进电子系统有效集成,需要灵活和可定制的解决方案,最大程度地有效利用空间,并在恶劣环境中提供良好性能。Premo-Flex FFC 提供现成的定制解决方案,有助于优化 PCB 空间,同时确保恶劣环境中的安全连接。

柔性印刷电路

柔性印刷电路 (FPC) 具有卓越的灵活性、耐用性,以及能节省空间的出众设计,是车辆显示系统的理想选择。其精确的数据传输、增强的可靠性和与现代车辆仪表板的无缝集成,可满足汽车制造商的关键需求,并且还能经受恶劣的环境。

用户接口解决方案

用户界面解决方案提供灵活、节省空间和可定制的解决方案,可适应不同的汽车型号。其实时数据处理可增强功能和简化交互,从而提高驾驶员的安全性,同时它们颇具可靠性,是汽车制造商的理想选择。

控制与处理单元连接器


要支持高性能仪表组组件和各种电子系统,同时兼顾仪表组控制和处理单元的安全性、可靠性和能效要求,就必须采用专业而灵活的互连解决方案。Molex 莫仕连接器可优化有限的 PCB 空间,提供高数据传输率的同时保证极佳的信号完整性,简化制造和组装,并提高在高振动和极端温度环境中的可靠性。

  端子尺寸/电缆 可用电路 密封式 线对板 线对线
DuraClik 连接器 2.00 毫米 2 至 15     X  
ConnTAK50 连接器 0.50 毫米 2 至 22   X  
Mini50 连接器 0.50、1.20 毫米 2 至 38 X  X X
高速 FAKRA 微型 (HFM) 同轴电缆  同轴 (单个、两个、四个、自定义端口) X X X
HSAutoLink 连接器 双绞线 6 至 14 X X