産業とアプリケーション
車両インストルメントクラスターの設計
安全性と優れたドライバー体験の実現において、インストルメントクラスターほど重要な車載システムはあまりありません。設計者は、リアルタイムのデータ処理、高速伝送用接続、ユーザーフレンドリーなインターフェースなどの高度な機能要件と、過酷な自動車条件、スペース、コスト、信頼性の要求による制約とのバランスを取らなければなりません。
適切なソリューションの構築には、優れた電気接触信頼性を備えた堅牢なコネクターが必要です。これにより、シームレスな動作と次世代システムにふさわしい性能を提供するインストルメントクラスターコンポーネントをサポートします。低背の小型化されたオプションは限られたPCB面積を最大限に活用でき、一方カスタマイズ可能なモジュラー式ソリューションは、パフォーマンスを損なうことなく信頼性要件を満たせます。
モレックスのコネクター群は、電力管理、高速データ転送、サイズ、重量を最適化し、さまざまな幅広い高性能アプリケーションをサポートします。堅牢性と信頼性のバランスが取れた高機能性により、カメラやセンサーシステムなどの重要なデバイスの信頼できる運用が保証されます。コンパクトで柔軟な設計は、性能を損なうことなく車載電子機器の小型化をサポートし、スペースに制約のあるインストルメントクラスターへの採用を可能にし、効率を向上させます。各コネクターは、法規制準拠を保証するため、グローバルな自動車規格に対する適合を検証済みです。モレックスの堅牢かつ汎用性に優れた高性能インストルメントクラスターコネクターが、信頼性と設計の柔軟性を向上させ、車両の安全性を高め、快適なドライブ体験を保証する詳細についてご確認ください。
注目の製品
ディスプレイシステムコネクター
クラスターディスプレイを高度な車載電子システムと効率的に統合するには、柔軟かつカスタマイズ可能なソリューションが必要です。カスタマイズされたインターフェースを備えたモレックスのコンパクトかつ堅牢な相互接続ソリューションは、過酷な条件下においても直感的な機能性と信頼性の高いシームレスなリアルタイム通信を実現します。汎用性の高いパネルや接続のオプションにより、さまざまな車両モデルへの適応が可能で、高速5Gデータ伝送機能により長期で役立つクラスターディスプレイシステムが実現されます。
スタック長/ピッチ | 利用可能な回路数 | 材質 | 電線対基板用 | 基板対基板用 | |
---|---|---|---|---|---|
FFC/FPC用コネクター | 2~120 | X | |||
フレキシブルプリント基板 | 0.25~2.54mm | 1回路~100回路およびそれ以上 | 銅、銀、およびその他の導電性インク | ||
SlimStackコネクター | 0.60~16.00mm | 6~240 | X |
制御および処理ユニット向けコネクター
インストルメントクラスター制御および処理ユニットの安全性、信頼性、電力効率要件のバランスを取りながら、高性能のインストルメントクラスターコンポーネントおよびその他の多様な電子システムをサポートするには、特殊設計されかつ柔軟性を備えた相互接続ソリューションが必要です。モレックスのコネクターは、限られたPCBスペースを最適化し、高速データ・レートで優れたシグナルインテグリティを提供し、製造と組立を合理化し、高振動および高温・低温環境下での信頼性を向上させます。
端子サイズ/ケーブル | 利用可能な回路数 | 防水 | 電線対基板用 | 電線対電線用 | |
---|---|---|---|---|---|
DuraClikコネクター | 2.00mm | 2~15 | X | ||
ConnTAK50コネクター | 0.50mm | 2~22 | X | ||
Mini50コネクター | 0.50mm、1.20mm | 2~38 | X | X | X |
高速伝送用FAKRA Mini(HFM)同軸ケーブル | 同軸 | (シングル、デュアル、クアッド、カスタムポート) | X | X | X |
HSAutoLinkコネクター | ツイストペア | 6~14 | X | X |