産業とアプリケーション
エンジン制御モジュールの設計
現代の車両には、多数のデバイスと制御ユニットを管理するための、ますます複雑化する電子機器が必要になっています。電動化されたドライブトレインとADAS機能は低レイテンシーでリアルタイムのデータ転送に対する要求を増大させており、スペース上の制約と過酷な自動車環境への対応にはコンパクトで堅牢な接続ソリューションが必要です。
現代の車両の安全システムとドライブトレインシステムをECMに統合するには、自動車用途での長期的な信頼性のために最適化された、コンパクトかつカスタマイズ可能で汎用性に優れたインターコネクトソリューションが必要です。この統合の最適化は、システム動作を改善し、運転体験を向上させます。堅牢なECMコネクターは、卓越したパフォーマンスと信頼性を提供することで、車両効率性の向上、メンテナンスコストの削減、およびADASイノベーションのサポートを支援します。
モレックスのオートモーティブコネクターは、ECMをさまざまなセンサーやドライブトレインシステムに統合するための、汎用性と信頼性に優れた高密度接続を提供します。耐久性を念頭に設計されたこれらのコネクターは、高温、水やほこりの侵入、振動から保護するための堅牢なハウジング、高度な防塵・防水設計、ポジティブロック機能を備えています。高性能データコネクターは、最大28Gbps/20GHzの速度を実現するとともに、電磁干渉(EMI)シールドで信号損失を最小限に抑えます。ハイブリッドコネクターは、コンパクトで軽量なパッケージサイズで高電流通電を実現し、スペース効率と機能性を最大化します。
注目の製品
ECM I/Oコネクター
ECMのパフォーマンスを最適化するには、汎用性に優れたコンパクトで堅牢なI/Oコネクターが必要です。モレックスのオートモーティブI/Oコネクターは、自動車用途向けに特別に堅牢化された高密度ソリューションを提供します。これらのコネクターは、一貫したパフォーマンスと信頼性の高いシグナルインテグリティを提供する高度な機能を搭載しています。カスタマイズ可能なハイブリッド電源/信号オプションを備えたモジュール型設計は、進化する車両アーキテクチャへの統合を簡素化し、電気自動車とハイブリッド自動車をサポートして、ADAS機能の実現を助けます。
端子サイズ | ピッチ | 回路 | 電流 | 電線サイズ | 防水 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CMC/CMXコネクター | 0.64、1.50、2.80mm | 2.54、3.70mm | 22~154 | 2.5~21.0A | 20~10 AWG | X |
Compactusコネクター | 0.50、1.00、2.80mm | 2.40、3.00、5.00mm | 48~186 | 最大15.0A | 24~16 AWG | X |
MX123コネクター | 0.64、2.80mm | 2.54mm | 49~80 | 11.0、25.0A | 22~18 AWG | X |
MX150コネクター | 1.50mm | 3.50mm | 2~26 | 22.0A | 22~14 AWG | X |
MXP120コネクターシステム | 1.20mm | 4.00mm | 2~6 | 最大13.0A | 24~17 AWG | X |
ECM高速データ転送
ハイブリッドパワートレインと電動パワートレインの普及、およびADASの通信要件に伴い、ECMへのリアルタイム通信が優先事項になっています。モレックスの高速伝送用FAKRA Mini(HFM)コネクターは、最大20 GHzの周波数をサポートする小型で軽量なフォームファクターで、低レイテンシー、信頼性、セキュアなデータ通信の実現を支援します。これらのコネクターには、電磁干渉(EMI)シールドと、振動に耐えるためのポジティブロック機構が実装されており、要件が厳しく、電気的ノイズの多い用途での信頼性に優れた高速通信の確保に役立ちます。
ケーブル | ポート | 周波数範囲 | 電流 | 電線サイズ | 防水 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高速伝送用FAKRA Mini(HFM)同軸ケーブル | 同軸 | シングル、デュアル、クアッド、カスタム | 最大20 GHz | 1.0A | 26 AWG | X |