现代汽车需要管理大量设备和控制单元,因此所需的电子器件越来越复杂。电动传动系统和 ADAS 功能推动了对低延迟、实时数据传输的需求,而空间限制和汽车运行的恶劣环境要求连接解决方案既紧凑又坚固。
将现代汽车的安全和传动系统与 ECM 集成需要多功能、紧凑型和可定制的互连解决方案,专门为保障汽车应用的长期可靠性进行了优化。优化此集成可改善系统运行并增强驾驶体验。强大的 ECM 连接器可提供卓越的性能和可靠性,帮助提高汽车效率、降低维护成本并支持 ADAS 创新。
Molex 莫仕汽车连接器提供多功能、可靠的高密度连接,能轻松将 ECM 与各种传感器和传动系统集成。这些连接器经过专门的设计,具有坚固的外壳、先进的密封设计和压力锁紧,可防止高温、水和灰尘侵入并抵御振动,持久耐用。高性能数据连接器可提供高达 28Gbps/20 GHz 的速度,并具有电磁干扰 (EMI) 屏蔽,最大限度地减少信号损耗。混合连接器封装尺寸小巧轻便,但可承载高电流,最大程度地提高空间效率和功能。
设计发动机控制模块
特色产品
ECM I/O 连接器
优化 ECM 的性能需要紧凑耐用的多功能 I/O 连接器。Molex 莫仕汽车 I/O 连接器提供专为汽车应用进行强化的高密度解决方案。这些连接器具有先进的功能,可提供始终一致的性能和可靠的信号完整性。模块化设计,可选择可定制和混合动力/信号选项,简化与不断发展的汽车架构的集成,支持电动和混合动力汽车,并有助于实现 ADAS 功能。
| 端子尺寸 | 间距 | 电路数 | 电流 | 线规 | 密封式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMC/CMX 连接器 | 0.64、1.50、2.80 毫米 | 2.54、3.70 毫米 | 22 至 154 | 2.5 至 21.0A | 20 至 10 AWG | X |
| Compactus 连接器 | 0.50、1.00、2.80 毫米 | 2.40、3.00、5.00 毫米 | 48 至 186 | 最高 15.0A | 24 至 16 AWG | X |
| MX123 连接器 | 0.64、2.80 毫米 | 2.54 毫米 | 49 至 80 | 11.0、25.0A | 22 至 18 AWG | X |
| MX150 连接器 | 1.50 毫米 | 3.50 毫米 | 2 至 26 | 22.0A | 22 至 14 AWG | X |
| MXP120 连接器系统 | 1.20 毫米 | 4.00 毫米 | 2 至 6 | 最高 13.0A | 24 至 17 AWG | X |
ECM 高速数据传输
随着混合动力和电动动力系统的激增以及对 ADAS 通信要求的提高,实现与 ECM 的实时通信已成为当务之急。Molex 莫仕高速 FAKRA Mini (HFM) 连接器外形小巧轻便,支持高达 20 GHz 的频率,可帮助确保低延迟、安全可靠的数据通信。这些连接器具有屏蔽电磁干扰 (EMI) 和压力锁紧机制,可承受振动,有助于确保在要求严苛的电气噪声应用中实现可靠的高速通信。
| 电缆 | 端口 | 频率范围 | 电流 | 线规 | 密封式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高速 FAKRA 微型 (HFM) 同轴电缆 | 同轴 | 单个、两个、四个、自定义 | 高达 20 GHz | 1.0A | 26 AWG | X |