メインコンテンツにスキップ
高速FAKRA Mini(HFM)ケーブル

オートモーティブの接続性

高速FAKRA-Mini(HFM)相互接続システム

カメラやテレマティクスなどの高度なオートモーティブシステム用の高速伝送用データ接続向けに設計された高速FAKRA-Mini(HFM)コネクターは、堅牢な耐久性とスペース効率のために最適化された軽量フォームファクターで、最大20GHzの周波数と最大28Gbpsのデータレートを提供します。

 

周波数 データレート 電流 プロトコル
最大20GHz 最大28Gbps 1.0A APIX、ASA-ML、イーサネット、FPD-Link III/IV、GMSL 2/3、GVIF、HDBase-T、MIPI A-PHY、PCIe

PCBコネクター

 高速FAKRA Mini HFM PCBヘッダー

コネクターハウジング

高速FAKRA Mini HFMコネクターハウジング

圧着端子

高速FAKRA-Mini HFM圧着端子

特徴と利点


車両の機能性を向上させ、消費者の需要を満たすには、自動車メーカーが限られたスペース内でより複雑なモジュールとECUを統合する必要があります。相互接続ソリューションは、高振動環境や電子ノイズの多い環境で安定したパフォーマンスを確保するための堅牢な機械設計とEMIシールドを用いて、卓越した信頼性を実現する必要があります。モジュール型の小型設計はPCBのスペース効率性の最大化に役立ち、高性能インフォテインメントや先進運転支援システム(ADAS)などのデータが豊富な用途を可能にします。

高速FAKRA-Mini(HFM)同軸コネクターシステムは、自動車設計エンジニアに次世代機能を提供し、現代の自動車アーキテクチャーの要件に合わせてカスタマイズされたコンパクトで高性能なソリューションを提供します。従来のFAKRAコネクターに比べて80%もの優れた省スペース化を実現できるHFMシステムは、スペースと重量の最適化が最優先される車両に最適です。ADAS、自動運転、および最先端のインフォテインメント機能に不可欠な、最大28Gbpsの高速データ転送と最大20GHzの周波数を促進します。オプションのCPAは接続の信頼性を向上させ、防水タイプは水や流体の侵入を防ぐことで過酷な条件でも耐久性を提供します。ADASのセンサーデータの処理であるか、シームレスなインフォテインメント接続の確保であるかにかかわらず、HFMシステムは、効率的で信頼性に優れた最先端のコネクターソリューションを求めるエンジニアに欠かせないツールです。

高度な用途のための高速データ伝送

HFMシステムは、最大28Gbpsのデータ速度と最大20GHzの周波数をサポートします。そのため、先進運転支援システム(ADAS)や、カメラ、Vehicle to Everything(V2X)通信、インフォテインメントシステムなどのデータが豊富で高度な用途に適しています。

高速FAKRA-Mini HFMケーブルアセンブリー

オートモーティブでの使用のために最適化されたコンパクトで汎用性に優れた設計

コンパクトで小型化されたHFMコネクターは、従来のFAKRAコネクターに比べて最大80%の省スペース化を実現でき、限られたスペース内でより多くの接続を可能にします。

FAKRAコネクターと比較したコンパクトな高速FAKRA-Mini HFMコネクター

将来を見越したアーキテクチャーのための堅牢性と拡張性

堅牢な設計とロック機能は、振動や幅広い温度変動にさらされるオートモーティブ環境での一貫した接続性と長期的な信頼性を実現します。シングル、デュアル、デュアルスタック、クアッドコネクターとヘッダーオプションは、柔軟なHFMシステムが未来の車両のネットワーク、用途、プロトコルに対応するために役立ちます。

堅牢で拡張可能な高速FAKRA-Mini HFMケーブル接続

高振動用途での予期しない断線を防止
一体型二次ロック(ISL)と利用可能なCPAは、堅牢な端子保持とコネクター保持を実現します。

 

高性能デバイスとのリアルタイム通信を実現
最大28Gbpsのデータレートと20GHzの周波数は、高解像度カメラ、テレマティクス、インフォテインメントデバイスとの信頼性に優れた高速通信を可能にします。

重量とスペースを最適化
コンパクトな設計は、重量を低減し、設置スペースを節約して、限られたPCB面積を最大化することで、全体的な効率性を向上させます。

柔軟性を高めて将来のアップグレードをサポート
汎用性と適応性に優れたHFMシステムは、電線対電線、電線対モジュール、電線対デバイスソリューション向けのシングル、デュアル、デュアルスタック、クワッドコネクターで、将来を見越した車両アーキテクチャーの実現を支援します。

動画


小型化、高速化、軽量化:HFM相互接続システム

コンパクトなHFM相互接続システムは、従来のFAKRAコネクターと比較して最大80%の省スペース化を実現するため、設計者はスペースの最適化と軽量化を実現できます。最大28Gbpsのデータレートと最大20GHzの周波数は、ADAS、インフォテインメント、V2X通信などのデータが豊富なオートモーティブ アプリケーションをサポートします。高速FAKRA-Miniコネクターの詳細についてご確認ください。

HFM:高速性と柔軟性を追求した設計

自動運転技術が進化を続けています。先進運転支援システム(ADAS)と車両センシング技術の需要が高まる中、高速FAKRA-Mini(HFM)相互接続システムは信頼性に優れた小型のデータ接続を実現します。HFMが、基板上のスペースを節約することでシグナルインテグリティと柔軟性を向上させながら、最大28Gbpsのデータ速度を可能にする方法をご覧ください。

よくある質問


HFMシステムはどのような電線タイプをサポートしていますか?

Molex HFMコネクターは、圧着端子付きのRG174、RTK031、およびRTK044 50オーム同軸ケーブルをサポートしています。

HFMコネクターと標準FAKRAコネクターの主な違いは何ですか?

HFMコネクターは、標準的なFAKRAコネクターよりも小型で、より速いスピードに対応できます。HFMのその他の違いには、改善された端子インターフェース、強化された電気的特性、自動量産ツール用に最適化された設計などがあります。

オートモーティブ用途にHFM相互接続システムを使用する主な利点は何ですか?

HFMシステムは、従来のFAKRAコネクターに比べて最大80%の省スペース化を実現し、スペース効率と軽量化で大きな利点を提供します。ADAS、インフォテインメント、センサー接続などの高度な車載テクノロジーに不可欠な、最大28Gbpsの高速データ転送をサポートしています。システムのモジュラー設計は柔軟性を向上させ、将来のアップグレードと新しいテクノロジーとの統合をサポートします。

HFM相互接続システムでは、さまざまなオートモーティブ用途をサポートするためにどのような構成を利用できますか?

HFMシステムは、シングル、デュアル、デュアルスタック、クワッドコネクターを含めた、汎用性と適応性に優れた設計を提供します。この構成範囲は、電線対電線、電線対モジュール、および電線対デバイスのソリューションをサポートしているため、さまざまなオートモーティブ用途に適しており、柔軟な車両アーキテクチャ設計を促進します。

HFMシステムではどのようなキーイングオプションを利用できますか?

HFMコネクターは最大12種類のキーイングオプションで利用でき、すべてが識別しやすくするためのユニークな色で成形されています。そのため、複数のHFMコネクターを使用する用途でも、組み立て作業をより迅速、簡単、かつ確実に行うことができます。

ウェビナー

未来車両のための普遍的な接続性の実現

次世代の車両は、ドライバーが求める機能を提供するために、信頼性に優れたV2X(Vehicle-to-Everything)接続にますます依存するようになります。このウェビナーでは、HFMコネクターなどの高性能ソリューションを組み込むという設計判断を早い段階で行うことが、接続性、容量、カバレッジというV2Xの主な3つの課題への対処にどのように役立つかについて学びます。

V2X