作者:Kam Patel
モレックス事業開発ディレクター
超大規模データセンターは驚異的なペースで成長しており、標準的なインフラストラクチャーモデルの限界を押し広げています。AI、クラウドコンピューティング、高性能ワークロードの急速な拡大は、スケーラブルで高密度なファイバーネットワークを前例のないほど求めています。しかし、帯域幅だけでなく、展開速度も現実的なハードルとなっています。需要を満たすには、集約しただけでなく、効率的に成長できるソリューションが必要です。
従来のマルチファイバー プッシュオン(MPO)コネクターは、引き続き広く使用されていますが、超大規模の用途では、導入時および継続的なメンテナンス時に、頻繁なクリーニング、アライメント、挿入テストの必要性によって、ネットワークの拡張が遅れてしまいます 拡張ビーム光コネクターは、物理的なファイバーコンタクトを交換し、サービス需要を減らし、大規模なビルドアウトを加速することで、これらの障壁を取り除きます。EBOは、ファイバー間のインターフェースから離れて、より効率的で柔軟なインフラストラクチャーを提供します。
従来のインフラストラクチャーの限界に直面することなく、データセンターはどのように対応できるでしょうか?
展開のスピード:ボトルネックの解消
超大規模データセンターは、時間に負けないように競争に直面しています。AIの採用は急増しており、それに対応するために、インフラストラクチャーはより速い速度で拡張する必要があります。労働力不足、インストールミス、ファイバーの初期動作の遅れなど、あらゆる遅延により、事業者が不利な立場に置かれます。
従来のマルチファイバーコネクターは、正確な物理的アライメントと頻繁な汚染検査を必要とするため、拡張が遅くなります。何千ものファイバー エンドポイントを設置する場合、わずかな非効率性が積み重なり、数日から数週間の時間損失につながります。
EBOはこれらの問題を回避します。物理的なファイバー間接続に依存する代わりに、エアギャップ全体に光ビームを拡大し、高度な3M™EBOフェルールを使用することで、実際のインストールで設置を85%高速化*します。この設計により、時間のかかる洗浄、検査、またはトラブルシューティングによる汚染の必要性がなくなります。インストールは迅速で、専門的なツールや高度なトレーニングを受けた技術者はほとんど必要ありません。
データセンターの成長は、ファイバー数の最大化から信頼性の高い設置の加速まで焦点を移しました。性能を犠牲にすることなく設置時間を短縮するオペレーターは、競争で優勢を得られます。この変化は、高度なソリューションを統合することの重要性を強調しています。
複雑さのない密度
ファイバー密度は、超大規模データセンターにおける決定的な課題です。ファイバー数の増加は、輻輳、挿入損失、信号劣化のリスクを高めます。 従来のマルチファイバーコネクターは、正確なアライメントと慎重な取り扱いを必要とするため、集約型の展開は面倒で労力がかかります。
非接触設計により、EBOは高密度ネットワークの回復力と効率を向上させます。EBOはスポットサイズを拡大し、狭いギャップで伝送するため、正確なアライメントへの依存を減らし、ほこりが引き起こす中断を最小限に抑えます。この非接触アプローチは、何千ものファイバー終端をクリーンに正確に調整し、最大の問題点の1つを排除しながら、高密度配線を簡素化します。
時間の経過とともに劣化するMPOコネクターのスプリング式フェルールとは異なり、EBOの自由空間光パスは数千の接続にわたって安定しています。超大規模ネットワークが224G信号を採用し、将来の448Gレーンの準備を備えると同時に、EBOは800Gおよび1.6Tシステムアーキテクチャーをサポートするために必要な密度と信頼性を提供します。
メンテナンスの削減と信頼性の向上
高密度ファイバーネットワークは、最も弱い接続と同じくらい信頼性があります。従来のファイバー コネクター インターフェースは、嵌合サイクル中に汚染と反復的な物理的接触により、時間の経過とともに劣化します。接続するたびに微細な破片が蓄積するリスクが高まり、挿入損失や性能の低下につながります。
EBOは、ファイバーとの直接な接触を除去することで、これらのリスクを大幅に低減します。コリメートビームは小さな非接触空間を横断し、挿入損失を最小限に抑えながら、コネクターを物理的な摩耗や汚染から保護します。
さらに、コネクターあたり最大144本のファイバーを統合することで、EBOはラックスペースの要件を削減し、集約した環境でのエアフローを改善します。その結果、故障点が少なく、メンテナンスの必要性が低いため、高いパフォーマンスが維持されます。
EBOエコシステムへの対応
EBOは、特に急速な成長を実現する中で、機能、パフォーマンス、安定性を高めるために開発されている、成長を続ける複数のベンダーのネットワークの中心です。モレックスや3Mなどの業界リーダーは、EBOを大規模なデータセンターインフラストラクチャーに統合することで、アクセスの拡張と拡大を推進しています。
これらの超大規模事業者は、サプライチェーンの安定性と適応性の維持を目指して、単一ソースへの依存を回避するために、これらのソリューションを求めています。IPライセンスと共有生産契約により可用性が拡大し、事業者はベンダーロックインから解放され、インフラストラクチャー計画に新たなレベルの柔軟性を導入できます。
VersaBeam EBO:複雑さのないパフォーマンス ファイバー
高密度の高速環境では、パフォーマンスはコネクターの信頼性に依存します。モレックスのVersaBeam EBO相互接続ソリューションは、これらの課題に対応して設計されており、コネクターあたり144本のファイバーを統合してラックの輻輳を減らし、ネットワークアーキテクチャーを簡素化します。その全内部反射(TIR)レンズは、挿入損失を<0.7 dB SM/0.3 dB MMまで抑え、リターン損失を55 dB SM/25 dB MM以上に維持します。プッシュプルコネクター機構により、高密度ラックでのインストールが合理化され、取り扱いミスが軽減され、インストールが迅速化されます。
モレックスの優位性:EBO技術の拡張
超大規模データセンターは拡張しているだけでなく、加速しています。AI ワークロード、上昇しているファイバーの密度、迅速な展開に対する需要により、インフラストラクチャーはかつてない速さで再構築されています。モレックスは、高速、高密度ネットワーク用に設計されたEBOソリューションでこの変化を推進しています。
モレックスは、光ファイバーに関する豊富な専門知識、グローバルな製造能力、業界標準を形作る歴史を持ち、大規模なデータセンターの課題に対応するためにEBOを適応させています。EBOの航空宇宙および産業環境における実績あるパフォーマンスは、厳しい環境における長期的な信頼性を裏付けています。この成功に基づき、モレックスは超大規模環境の現状に合わせてEBOの改善にお手伝いをしています。
EBOは、直接ファイバー接触を排除し、労働集約的な維持を減らし、拡張ロールアウトを簡素化することで、データセンターの拡張スピードを高めます。しかし、その可能性を最大限に引き出すには、単なる技術ではなく、広範な導入に備えたエコシステムが必要です。
モレックスは、堅牢なサプライチェーンに統合し、超大規模インフラストラクチャーにおける採用をサポートし、システム構築者と協力してデータセンターの課題に対処することで、このエコシステムを構築しています。ファイバーのアップグレードは運用に支障をきたすべきではありません。そのため、モレックスはファイバーのアップグレードをスムーズかつ効率的に行うことに専念しています。光ファイバーコネクターとアダプターのポートフォリオをご覧ください。
*時間削減の数値は、実際の3Mお客様の展開中に行われたテスト記録の結果に基づいています。この試験のサンプル数は制限されました。結果は異なる場合があります。