執筆: トレバー・スミス
ゼネラルマネージャー、光接続
シナジーリサーチグループが引用したデータ・センター・ダイナミクスによると、ハイパースケール データ・センターの数は、今後10年間で世界全体で年間120〜130施設ほど増加すると予想されています。この拡大には、労働力の増強、展開時間の短縮、迅速な拡張性が必要です。現在、施設運営者は新しいデータ・センターの立ち上げに16週間以上かかることが多いが、開発需要の高まりに対応する企業の中には、この期間をわずか6週間に短縮することを目指しているところもあります。
施設運営者がコンピュート利用の課題に正面から取り組むためには、堅牢でスケーラブルなインフラが不可欠です。テクノロジー企業やクラウドサービスプロバイダーがAI、機械学習、高性能コンピューティングのワークロードを強化するためにグラフィックス・プロセッシング・ユニット(GPU)に多額の投資を行う中、GPUの利用率を最大化することが重要になっています。アイドル状態のGPUリソースを防ぐために、事業者はワークロードの最適化、動的リソース割り当て、効率的な電力管理の戦略を実装する必要があります。柔軟性の高いインフラストラクチャにより、事業者は需要の変動に合わせて迅速に導入を拡大することができ、GPUリソースの最適な活用と投資収益率(ROI)の最大化を実現します。
光ファイバー相互接続は、データ・センターで必要とされる高速データ転送を提供する上で欠かせません。スケーラブルなファイバー相互接続インフラは、大量のデータを生成する5G、人工知能、モノのインターネット(IoT)のような既存および新興の技術をサポートします。ケーブルアセンブリー内に高密度のファイバーコネクターを導入することで、データ・センター事業者はネットワーク容量を増やし、混雑を緩和し、システム全体のパフォーマンスを向上させることができます。
高密度光ファイバーコネクター: スケーラビリティの基礎
データ・センター・アーキテクチャ、特にハイパースケーラでは、ケーブルアセンブリーが重要です。効率的なデータルーティングを可能にし、追加のネットワーク機器の必要性を減らすことで、ケーブルアセンブリーは、ネットワーク管理の簡素化と運用コストの削減に貢献します。データ・センターがさらなるワークロードとアプリケーションをサポートするように進化するにつれて、より高い帯域幅とより低いレイテンシーに対する需要が高まっています。ケーブルアセンブリー内の高密度コネクターは、ポート密度を高め、シグナルインテグリティを向上させ、消費電力を削減することで、これらの課題に対応するために必要な基盤を提供します。
高密度コネクターとケーブルアセンブリーは、新しい施設におけるデータ転送速度の向上とファイバー配線要件をサポートする上で中心的な役割を果たします。高密度コネクターにより、ユニットボリュームあたりの接続数を増やすことができるため、新しい施設を迅速に拡張できるため、最短6週間で導入スケジュールに到達できます。同様に、既存の設備を拡張する必要がある場合にも、高密度コネクターによって、より迅速な設置と拡張が可能になります。
コネクター密度を推進する主要技術
このようなデータ量が多く、スペースに制約のある課題に対処するため、業界はマルチファイバー・プッシュオン(MPO)およびマルチファイバー終端プッシュオンファイバー(MTP)コネクターを採用してきました。これらの実証済みのテクノロジーは、単一のコネクター内で複数の光ファイバーの同時伝送を可能にする能力により、帯域幅の拡大、ポート数の削減、ケーブル管理の簡素化を実現し、ハイパースケール データ・センターで最大の採用実績があります。その優れた性能と拡張性により、MPO/MTPコネクターは高速データ・センター相互接続の業界標準となりました。
MPO/MTPの進歩と並行して、MMCやSNケーブルアセンブリーなどのVSFF(Very Small Form Factor)が高密度接続の有望な選択肢として注目され始めました。コンパクトなサイズが特徴のVSFFコネクターは、シングルモードファイバーとマルチモードファイバーの両方を簡単に扱うことができ、データ・センターの設置や設計に汎用性と柔軟性を提供します。物理的な設置面積とファイバー密度を最小限に抑えることで、VSFFアセンブリはデータ・センター環境内の省スペース化とエアフローの向上に大きく貢献します。
コネクターの進歩に加えて、200ミクロンファイバーなどの小径ファイバーの採用により、相互接続密度のさらなる進歩が可能になりました。ファイバーサイズを小さくすることで、ケーブルアセンブリーにより多くのファイバーを収容できるようになり、ポート数の増加やシステム容量の向上につながります。このアプローチは、ケーブル使用率を改善し、インフラ要件を最小限に抑えることで、コストを削減するのに役立ちます。
ファイバー密度はデータ・センター設計の重要な要素ですが、相互接続コンポーネントの広範なエコシステムを考慮することが不可欠です。最適なパフォーマンスとスケーラビリティを実現するために、データ・センター事業者はケーブルアセンブリーの設計、コネクターの品質、システム全体の統合を慎重に評価しなければならない。相互接続インフラに包括的なアプローチを取り入れることで、事業者は高密度コネクターと高度なデータ・センター運用のメリットを最大限に生かすことができます。
迅速な導入とコスト管理の機会
ハイパースケール データ・センターの成功には、迅速な導入とコスト管理が常に優先されます。高密度コネクターソリューションは、これらの重要な要因を最適化する戦略的利点を提供します。
市場投入までの時間の短縮
高密度コネクター製品は、ハイパースケール データ・センター環境における導入タイムラインの短縮と全体的なコストの削減を実現する大きな機会を提供します。プラグアンドプレイのハードウェア・コンポーネントを統合することで、オペレータは初期設定プロセスを大幅に合理化し、人件費を削減し、市場投入までの時間を短縮することができます。また、高密度コネクターによる将来性により、進化するインフラ需要に対するスケーラビリティと適応性が可能になり、コストのかかる再設計やオーバーホールの必要性が軽減されます。
標準化によるコストの最適化
標準化されたコネクターシステムは、設置やメンテナンスの効率化に役立ちます。相互運用可能なコネクターを採用することで、配線設計が簡素化され、エラーが減り、配備スケジュールが迅速化します。標準化されたコネクターは、異なる機器ベンダー間の互換性を促進し、コストを削減し、製品の選択肢を拡大することで、より競争の激しい市場を促進します。
リソース効率の最大化
Base-12からBase-16へのアップグレードや、3x Base-8から1x Base-24への統合など、より高密度のケーブル構成に移行することで、オペレータはデータ・センター・ラック内のスペース利用効率を向上させることができます。これにより、ハードウェア要件が削減されるだけでなく、ケーブル配線管理も簡素化され、コスト削減とエアフローの改善につながります。さらに、スケーラブルなプラットフォームを確立することで、ハイパースケール設計者をセットアップし、必要に応じてさらに大きなサイズの展開を合理化できます。
ハイパースケール データ・センターの展開におけるスピードとコスト効率のあくなき追求は、業界内にイノベーションの波を巻き起こしました。高密度コネクターは基盤となるテクノロジーとして浮上し、収益化までの時間を短縮し、スケーラビリティを簡素化し、運用コストを削減します。これらの最先端ソリューションを採用することで、データ・センター事業者は競争上の優位性を獲得し、長期的な成功を収めることができます。
モレックス: ハイパースケールの成功に向けたデータ・センターの装備
高密度コネクター技術の先導により、モレックスはハイパースケール データ・センターの独自の需要に合わせた最先端のソリューションを提供しています。業界のニーズを深く理解し、コネクターの設計と製造に関する専門知識を駆使することで、配備の迅速化と性能のアップグレードを実現する製品をお届けしています。
モレックスとの提携により、お客様はハイパースケール環境向けに特別に設計された幅広い高密度コネクターにアクセスできます。モレックスのソリューションは、スケーラビリティ、信頼性、および効率性のために設計されており、データ・センターが最高のパフォーマンスで動作することを保証します。
追加コンテンツ