适用于数据中心的大功率连接
本次研讨会聚焦AI时代大功率应用需求,为您的数据中心正面临的功率密度激增、布线空间受限、散热与可靠性难以兼容等问题,提供连接技术解决方案。深入解读Molex高效能电连接解决方案的技术架构与核心优势,助您构建下一代领先的AI基础设施。详细讲述了:
- 浮动功能的大电流连接器,如何帮助您显著降低安装公差要求,提升良率和可靠性
- 高电压、小尺寸功率传输方案,助力您的设备小型化与轻量化设计
- 利用柔性线缆技术,解决狭窄空间的布线难题,实现内部灵活走线,优化内部布局,提升整体空间利用率。
通过剖析高密度服务器环境中的真实部署案例获得可复用的设计经验与性能表现。
直播期间可与技术专家在线互动,解答您的技术疑问。参与直播互动,您将有机会获得精美礼品。
直播时间
2025年11月19日(周三)14:00
直播亮点
- 了解如何通过先进的互连技术解决极端环境下的高速度、高可靠性挑战,为您的产品选型与设计提供经过验证的参考范例。
- 获得在有限空间内最大化数据传输带宽和电源效率的解决方案,显著提升计算密度和能效比,同时确保长期运行的信号完整性与连接稳定性。
- 探索提升功率传输与布线灵活性的前沿互连技术,包括Molex莫仕浮动功能的大电流连接器、高电压小尺寸传输方案及柔性线缆技术。