工业自动化 (IA) 是一个转折点。世界各地的企业都在努力推行技术,力求实现工业 4.0 承诺。事实上,Molex 莫仕近期开展的工业 4.0 现状调查结果显示,87% 的受访者期待未来十年工业 4.0 展现变革力量。但是,随着机器在智能和能力方面实现飞跃,各企业如何开发明智的方式来利用这些进步?
从机器人制造商到复杂机器制造商、系统集成商再到生产线建设者,整条 IA 供应链已经做好了向机器智能未来迈进的准备,这将推动工业 4.0 成为现实,近 70% 的受访者乐观地认为,这会有助于他们制造更好的产品。然而,仍有一些障碍需要克服,例如 IT 和 OT 分离,以及过于有限的通信协议,造成遗留基础设施和相关投资减慢转换速度。
为了实现向工业 4.0 的有效过渡,企业必须修改现有笨拙的 IA 指令结构,以提供更大的灵活性,更自由的通信流动,以及跨越开放、可扩展且互联的平台的智能连接,从而充分挖掘工业 4.0 技术的全部力量。