在连接器中选择镀锡表面或镀金表面时,您可能已经阅读过我的 50:50:50 规则。该规则指出,如果您的触点(插接力)少于 50 个,您能够接受 50 个插拔周期(接触正压力),且不希望在使用寿命内接触电阻小于 50 毫欧,则镀锡是更经济的解决方案。镀锡表面上较高的接触正压力(>2 牛顿使用寿命)会导致较高的插接力,这限制了特定连接器中的触点数量,而且与金或钯镍相比,非贵金属锡的接触电阻确实较高。
除了上述基本规则外,在必须使用金(或钯镍)的情况下还面临一些其他限制:
- 对于任何类型的模拟信号,都必须使用金,因为镀锡触点会产生线路噪音
- 对于在现场工业环境中非插接暴露的任何连接器
- 对于触点间距小于 1 mm 的连接器,因为未退火的纯镀锡表面会产生晶须。
其中第 3 点尤为重要。多年前当无铅镀锡表面问世时,曾在业内引起了很大的困惑。FFC 连接器的触电间距确实小于 1 mm,而连接器行业强烈建议使用镀金 FFC 连接器连接 FPC 或 FFC,但当时电缆行业还无法提供镀金 FFC 电缆。因此,一些设计人员不得不将镀金的 FFC 连接器与镀锡的 FFC 电缆插接在一起,这显著降低了可靠性!
在一个插接连接器系统中不允许同时使用镀金和镀锡。虽然对这两种镀层的性能研究不多,但标准电极电位表明,触点会被腐蚀(只要看看你的雨水沟里铜和锌的触电,金 = +1.5V,锡 = +0.15V),而可靠性也就不复存在了。
多年前,我曾就一个特殊案例向 Molex莫仕的接触物理学专家请教过这个问题,他给出了以下详细的回答: