メインコンテンツにスキップ
スプレッドシートをエクスポート
品番 Web Description
5025700893 1.10mm Pitch microSD Memory Card Connector, Normal Mount Surface Mount, Push-Push Type Open Front 8 Black 10000 N/A Copper Alloy Gold Stainless Steel 472.801/mg Embossed Tape on Reel No Yes 1.10mm -25° to +85°C Surface Mount