メインコンテンツにスキップ
品番
CV4M2-090-LS00-1
カテゴリ
I/O Cable Assemblies

Physical Specifications

Cable Length
0.90m
Circuits Loaded
50
Circuits Maximum
50.0
Color Resin
Gray
Durability Mating Cycles Max
2500
Gender
Male-Male
Lock To Mating Part
Yes
Locking Type
Locking Screws
Material Plating Mating
Gold
Material Resin
Liquid Crystal Polymer (LCP)
Material Shell
Aluminum Alloy
Number Of Columns
10
Number Of Rows
5.0
Orientation
Straight-to-Straight
Packaging Type
ESD Tray
Pitch Mating Interface
0.050" (1.27mm)
Pitch Termination Interface
0.050" (1.27mm)
Plating Min Mating
50µ”
Plating Shell
Electroless Nickel
Polarization
A
Single Ended
No
Temperature Range Operating
-55° to +125°C
Waterproof Dustproof
No
Wire Cable Type
Twinax,Buss Wire
Wire Size Awg
26

Electrical Specifications

Current Maximum Per Contact
2.0A
Data Rate
50.0 Gbps
Voltage Maximum
600V

キーワード: CV4M2-090-LS00-1, CV4M2-090-LS00-1
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
 - CV4M2-090-LS00-1 - Image 1
登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る

登録 - 電子メールの確認

見つかった部品番号

情報は限られています。

この部品は、当社のオンラインパーツカタログには正式に掲載されていません。molex.comで表示可能な情報は限られています。

会社概要

モレックスについて


モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えます。38を超える国々に事業所を展開し、コンシューマーデバイス、航空宇宙および防衛、データセンター、クラウド、テレコム、トランスポーテーション、産業オートメーション、およびヘルスケアの各業界での革新的技術によるイノベーションの実現に貢献します。お客様や業界との信頼関係、エンジニアリングに関する卓越した経験と知見、そして製品の品質と信頼性を通して、モレックスは無限の可能性を追求していきます。Creating Connections for Life ― ソリューション開発のその先に、つながる未来を見据えて。詳細に関しては、www.molex.comをご覧ください。

How We Create Connections for Lifeについて詳しく見る