Loxonロック式クイックディスコネクト端子は、一体型のロック機構を備えたプッシュオンリセプタクルで、嵌合するオス型タブにしっかりと接続でき、振動、取り扱い、または引張力による偶発的な外れを低減します。Loxon端子は、はんだ不要で迅速な電線終端処理と効率的な組み立てを可能にするよう設計されており、クイックディスコネクトの利便性が求められ、接続の信頼性向上が重要となる家電製品および産業機器で広く使用されています。
設計時には、単なるロック式クイックディスコネクトだけでなく、包括的な終端手段が必要です。Loxonロック式クイックディスコネクト端子は、重要な箇所での接続保持の課題を解決するだけでなく、ハーネスの他の部分でも適切な端子の組み合わせを可能にし、接触不良の防止に貢献します。Loxonやその他のクイックディスコネクト、フラグ、タブ付スリップオン、丸形、先開形、スプライスなど、Molexの各種ソルダーレス端子を比較し、設計を仕上げましょう。