| 出力電力 | 構成 | 車両への統合 | アーキテクチャ対応 |
|---|---|---|---|
| 総出力45~180W(ポートあたり最大100W)、USB-PD 3.x/EPR対応 | シングル/デュアルポート、充電専用または充電+データ、スリムおよび標準フォームファクター | LIN統合、オプションのCAN、インテリジェントな負荷遮断および熱保護、EPR/AVS | 12Vおよびオプションで48V対応、中央電源アーキテクチャ対応、ゾーナルおよびSDV対応 |
特徴と利点
オートモーティブ設計エンジニアは、車内で求められるノートPCクラスの充電需要の増加と、限られた実装スペースおよびコスト制約とのバランスという課題に直面しています。高出力化には、熱、配線の複雑さ、車両の電力予算の高度な管理が求められます。
Molexは、最大180Wの総出力、インテリジェントな負荷管理および熱管理、車両ネットワーク統合を備えた、集中型およびゾーナル型電気システム向けのスケーラブルなUSB-PDアーキテクチャを提供しています。Molexのソリューションは、高さ20.00mmのコンパクトなモジュールで動的な電力共有とLIN/CAN統合を実現し、実環境でも安定した性能を発揮します。
データシートおよびガイド
産業別用途
センタースタック システム
車室内用途
よくある質問
オートモーティブ向けUSBモジュールとは?
Molexのオートモーティブ向けUSBモジュールは、車両内にUSB接続を統合した車載グレードのアセンブリーです。USB電力供給(PD)モジュールはバッテリー充電機能を提供し、データ接続を組み込むことでモバイルデバイスと車両ネットワーク間のインターフェースも実現できます。これらのモジュールは、オートモーティブ環境における衝撃、振動、温度変化に耐える、堅牢で高信頼な設計です。
Molexのオートモーティブ向けUSBモジュールでサポートされる最大電力は?
Molexは、総出力45~180WのスケーラブルなUSB-PDアーキテクチャをサポートしており、構成に応じてポートあたり最大100Wに対応します。
MolexのUSBモジュールは48V車両システムに対応していますか?
はい。一部のプラットフォームは、オプションの48Vアーキテクチャおよび集中型電源統合戦略に対応しています。