| 电源输出 | 配置 | 汽车集成 | 架构就绪 |
|---|---|---|---|
| 45W 至 180W 总输出(每个端口高达 100W),支持 USB-PD 3.x/EPR | 单端口和双端口;仅充电器或充电器 + 数据;纤薄和标准外形 | LIN 集成、可选 CAN、智能减载和热保护、EPR 和 AVS | 支持 12V 和可选 48V;兼容中央电源架构;支持区域架构和 SDV |
特性和优点
汽车设计工程师面临的挑战在于,如何在满足日益增长的车内笔记本电脑级充电需求的同时,兼顾严格的封装限制与成本压力。要实现更高功率的输出,就必须对热量、布线复杂度及汽车电力预算进行更先进的管理。
Molex 提供可扩展的 USB-PD 架构,总输出功率高达 180W,具备智能负载与热管理功能,并支持面向集中式和区域电气系统的汽车网络集成。Molex 解决方案可在 20.00mm 高的紧凑模块内实现动态功率共享及 LIN/CAN 集成,确保在实际工况下保持稳定的性能。
数据报表和指南
按行业划分的应用
热门问题选集
什么是汽车 USB 模块?
Molex 的汽车 USB 模块是汽车级组件,用于在车内集成 USB 连接。USB 电力输送 (PD) 模块提供电池充电功能,同时也可以包含数据连接,在移动设备与汽车网络之间提供接口。该系列模块设计坚固可靠,能够经受汽车运行环境中的冲击、震动和温度变化。
Molex 汽车 USB 模块支持的最大功率是多少?
Molex 支持可扩展的 USB-PD 架构,总输出功率为 45W 至 180W,单端口功率最高可达 100W(具体取决于配置)。
Molex USB 模块是否支持 48V 汽车系统?
是。部分平台支持可选的 48V 架构和集中式电源集成策略。