部品の柔軟性は、さまざまな電子システムをセンタースタックに取り込むのに非常に重要です。モレックスでは、耐久性と信頼性のあるモジュラー相互接続を用意して、さまざまな回路数、ピッチ、パッケージサイズのオプションを含むアプリケーション固有のニーズに対応し、オートモーティブ グレードに対してスケーラブルな多様なソリューションを提供しています。アクチュエーターの種類と向きをカスタマイズできるので、技術者はセンタースタック内の固有のスペース制約に対応できます。
センタースタック内のスペースはますます貴重になっている中、モレックスのコンパクトで軽量のコネクターによって、技術者はIVIシステムとコントロールパネルのますます複雑になるさまざまな機能を集積できます。これらのコネクターは、耐久性や長期的な信頼性を犠牲にすることなく、フットプリントを縮小するように設計されています。
振動、偶発的な衝撃、温度変化に対して信頼性のある接続を維持するには、頑丈な構造が必要です。モレックスのコネクターは、耐久性があるように設計されており、デュアルコンタクト、広い位置決めガイド、アーマーネイルとサイドウォールの保護で確実に接続されるようにしています。業界の検証仕様に準拠しているので、システムデザインが簡単かつ迅速になります。