産業とアプリケーション
2021年2月25日 - 世界トップクラスのコネクターメーカーである米モレックス社の日本法人・日本モレックス合同会社(本社:神奈川県大和市、社長:李 在薰)は、薄型でピンイジェクト(取り外し)機能を備えた「mSD/nSIM 3-in-3スタックカードソケット」を発表しました。
モレックスのmSD/nSIM 3-in-3スタックカードソケットは、ソケットに内蔵されたカード用トレイの上面にmSD(mini SD)カード1枚、および底面にnSIM(nano SIM)カード2枚をセットできるスタック(重ね入れ)タイプのカードソケットです。本製品は、カードの排出にピンイジェクト方式を採用しており、安全な電気的接触および保持力を保証し、カードの取り外しも簡単です。
mSD/nSIM 3-in-3スタックカードソケットは、トレイ挿入部に極性を設けることで、トレイの誤挿入を防止します。また、トレイおよびカード検出機能によってカードおよびトレイの正しい挿入を保証します。本カードソケットは、複数のカードスロットソケットを備えながらも、薄型設計によって省スペース化を実現しています。このため、取り外し可能で信頼性の高いマルチカード接続が求められる超薄型電子デバイス用途に適しています。
mSD/nSIM 3-in-3スタックカードソケットの主な特徴
- カードの排出にピンイジェクト方式を採用し、安全、簡単、堅牢なカードの取り出しが容易
- アンチクラッシュ端子設計によって接触の信頼性を提供し、変形を防止
- 高さ2.56mm x 幅16.80mm x 長さ22.00mmで、設置面積が369.60mm²とモレックスの従来製品と比べて41%縮小
本製品は、スマートフォン、タブレット、パソコンなどのモバイルデバイス、IoT機器、家電製品、スマートスピーカー、AR/VRなどの民生機器、無人航空機/ドローン、セキュリティシステム、スマートメーターなどの産業機器といった用途に適しています。
モレックスについて
モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えていく。世界40ヵ国以上で事業を展開し、データ通信、医療、インダストリアル、自動車、家電などの様々な市場に広範な接続システム、サービスおよび電子ソリューションを提供している。