産業とアプリケーション
2020年11月5日 - 世界トップクラスのコネクターメーカーである米モレックス社の日本法人・日本モレックス合同会社(本社:神奈川県大和市、社長:李 在薰)は、現場での迅速な取付けが可能で、高い接続信頼性を提供する「BradPower Cサイズ(M29)フィールドアタッチャブルコネクター」を発表しました。
モレックスのBradPower Cサイズ(M29)フィールドアタッチャブルコネクターは、最大25Aの高電流に対応するコンパクトサイズのフィールドアタッチャブル(現場で取付け可能な)コネクターで、カスタムケーブルアセンブリの作製および損傷したコネクターの交換が容易なことから、ダウンタイムを最小限に抑えるとともに、信頼性の高い接続を提供します。
本コネクターの後端には、コネクターとケーブルとの接合部を保護するケーブルストレインリリーフ部品が取り付けられており、内部にはケーブルサイズに応じて取り替え可能なグロメット(弾性部品)が内蔵されています。このため本製品は、12~16 AWGまでの幅広いケーブルサイズで利用できます。加えて、グロメットは嵌合時にIP67規格対応の密閉性を提供することで、水や塵埃の侵入を防ぎ、過酷な環境でのコネクターの耐久性を向上させます。
BradPower Cサイズ(M29)フィールドアタッチャブルコネクターの主な特徴
- コンパクトサイズで最大25Aの高電流に対応
- IP67規格に対応した密閉性により、水や塵埃の侵入を防止
- ネジ止めによる迅速な実装が可能なため、圧着工具やはんだが不要
- 接点に金メッキを施すことで低接触抵抗を実現し、腐食を防止
本コネクターは、コンベアモーター、生産ラインエレベーター、溶接治具ターンテーブルなどの自動車組立および自動工作機械、コンベアモーター、パレタイザー、選別システム、ダイバーターなどのマテリアルハンドリングやパッケージングといった産業オートメーション用途に適しています。
モレックスについて
モレックスは、未来の変革とより豊かな生活を実現させるテクノロジーを可能にすることでつながる世界を支えていく。世界40ヵ国以上で事業を展開し、データ通信、医療、インダストリアル、自動車、家電などの様々な市場に広範な接続システム、サービスおよび電子ソリューションを提供している。