跳至主要内容

新一代连续血糖监测仪

要满足对超小型、隐蔽式连续血糖监测仪 (CGM) 不断增长的需求,需要采用新的工程解决方案。用户希望设备更加小巧,以便穿戴舒适、携带方便,同时希望设备提供扩展功能。Molex 莫仕的先进技术正在帮助制造商开发新一代轻型 CGM 设备,以提供更高的可靠性、安全的葡萄糖监测和更好的用户体验。

设计连续血糖监测仪


对隐蔽式 CGM 设备的需求正在重塑产品开发策略。用户需要更小、更轻,并且能毫无负担地融入日常生活的设备。这种转变需要在组件设计和系统架构方面采用创新方法。Molex 莫仕利用其在小型化和优化外形方面的专业知识,开发出不会影响用户体验的超小型连接器和组件。

有效的糖尿病管理始于一致、精确的血糖读数。要收集可靠的数据,设计团队必须解决信号干扰、降噪和数据准确性等问题,以尽量减少校准需求和传感器错误。Molex 莫仕为设计人员提供具有最佳信号完整性和可靠性的互连解决方案,帮助保持信号保真度,实现安全有效的糖尿病管理。

在不限制设备性能的情况下最大限度地延长电池寿命仍然是一项关键挑战。工程师们正在探索适应用户行为、传感器活动和通信的复杂电源管理技术。Molex 莫仕的多种电源管理解决方案包括低功耗连接器、配电模块和其他节能技术。这些解决方案有助于优化 CGM 设备的功耗,提高效率并延长电池寿命。

面对复杂的医疗设备法规,CGM 设计人员在开发之初就必须在了解各种限制因素的基础上选择组件。Molex 莫仕和 Phillips Medisize 实施了符合 ISO 13485 等标准的全面质量管理体系,可帮助设备制造商简化审批流程,更快地将创新产品推向市场。

dfgh

特色产品


传感器主电子设备和连接器


随着 CGM 设备朝越来越小的方向发展,设计工程师面临的挑战是如何在更小的空间内确保功能性。作为全球最小板对板连接器的创新企业,Molex 莫仕长期以来一直为设计人员提供小型互连解决方案,这些解决方案具有超轻薄的外形和更高的引脚密度,有助于提供更隐蔽、更舒适的监测解决方案。

  配置 间距 电路数 最大 电流额定值
四排连接器 板对板 0.175 毫米 32、36 3.0A
SlimStack 连接器 板对板 0.35 至 1.25 毫米 6 至 240 18.0A
Mini-Fit 连接器 线对线
线对板
板对板
4.20 毫米 2 至 24 20.5A
  配置 间距 电路数 驱动器类型
Easy-On FFC FPC 连接器 线对板 0.20 至 2.00 毫米

2 至 120

前端翻转、背部翻转、非 ZIF、滑块、灵活锁拴功能、一键式
  电缆选项 间距公差 温度范围
Tempflex 扁平排线 高性能
间歇式
混合
(高性能排线) ±.002” (0.05 毫米)

(高性能排线) -55°C 至 +200°C

  工作温度 Beta 值范围 电阻范围
NTC 环形温度传感器电缆组件 -40°C 至 +105°C(带连接器)
-40°C 至 +150°C(带引线)
3K 至 5K

1K 至 100K 欧姆

柔性印刷电路 (FPC)

Molex 莫仕 FPC 轻薄小巧,可帮助设计人员将更多功能融入更小的可穿戴设备中。 

印刷和混合电子组件

Molex 莫仕的印刷和混合电子组件可帮助设计人员大幅减小设备尺寸,同时不影响功能性。

通信和内存连接器


CGM 的设计人员需要确保设备提供准确可靠的血糖测量。Molex 莫仕 5G 技术可帮助确保更高效的数据传输、与外部设备更强的兼容性,以及节省更多空间。Molex 莫仕互连解决方案提供全面的 EMI 屏蔽,以确保极佳的信号完整性,帮助患者有效地监测和管理其健康状况。

  配置 间距 电路数 最大 电流额定值
USB 连接器 线对板 0.50 毫米 4 至 24 6.0A
  配置 频率
5G 毫米波射频柔性对板连接器 信号:2 至 4
接地:4 至 6
电源:4 至 0
15 GHz
25 GHz

定制 I/O 连接器

Phillips Medisize 提供可优化信号路由和阻抗匹配的定制 I/O 连接器,帮助 CGM 设计工程师最大限度地减少信号丢失和减少干扰。 

电源管理连接器


CGM 设备需要高效的电源管理来支持传感器、数据处理单元、无线通信模块和显示屏。

Molex 莫仕提供一系列电源管理互连解决方案,包括低功耗连接器、配电模块和节能技术,以帮助延长电池寿命,降低电池更换频率。

  配置 间距 电路数 最大 电流额定值
Micro-Fit 连接器 线对线
线对板
3.00 毫米 2 至 22 10.5A
Mini-Fit 连接器 线对线
线对板
板对板
4.20 毫米 2 至 24 20.5A
  配置 间距 电路数 驱动器类型
Easy-On FFC FPC 连接器 线对板 0.20 至 2.00 毫米

2 至 120

前端翻转、背部翻转、非 ZIF、滑块、灵活锁拴功能、一键式

定制 I/O 连接器

Phillips Medisize 的定制 I/O 连接器具有电流感应或过流保护等功能,可帮助设计人员优化功耗并延长 CGM 的电池寿命。

传感器发射器和外壳


CGM 设备需要符合严格的安全性和可靠性监管指南。Phillips Medisize 拥有合同制造方面的专业知识,通过质量管理体系和全面测试帮助客户简化生产流程,以保持合规性。

发射器和外壳成型与装配

Phillips Medisize 先进的精密成型能力可帮助工程师进行适于制造的设计,同时利用安全和质量体系来确保合规性。

锐器

Phillips Medisize 在锐器集成、成型和装配方面拥有丰富的经验,可确保 CGM 设备符合严格的生物相容性安全标准。 

人体学设计


为 CGM 设备读取器和应用程序创建用户友好的界面,对于有效的疾病管理和患者自述结果至关重要。Phillips Medisize 在用户体验设计、电子和软件工程以及社会科学、心理学和人体学设计方面拥有深厚的专业知识,能够帮助确保直观界面为用户提供对关键信息的无缝访问。

互联健康

Phillips Medisize 以用户为中心创建软件和硬件解决方案,可加强疾病管理和提升患者体验。