行业与应用
设计车身控制模块
随着汽车的电子功能越来越多,工程师需要设计紧凑的 BCM,以便装入日益狭窄的汽车空间,同时容纳更多的功能和连接。这些系统需要在极端温度、振动和潮湿等恶劣环境中可靠运行,管理高电流负载并确保高效配电,同时不影响安全性。实现组件之间的无缝通信,同时使系统能适应未来发展正变得越来越复杂。要保持竞争力,必须平衡高级功能与成本效益。
解决这些问题需要高密度连接器解决方案,在显著节省空间的同时不影响连接性。连接器解决方案必须确保在汽车系统之间安全、高效地配电,即使在高电流负载的情况下也是如此。此外,连接器必须提供无缝集成和可扩展性,方便未来升级。可靠的 BCM 解决方案可降低材料使用量和制造成本,同时可承受汽车遇到的最苛刻的环境。
Molex 莫仕的高密度 BCM 解决方案可显著减少空间的占用。这些解决方案经过精心设计,具有极佳的耐用性,可承受振动、极端温度和其他恶劣条件。在保持安全标准的同时,可以有效地管理大电流负载。这些连接器采用模块化设计,可适应引脚数和系统要求,实现灵活的配置,支持轻松集成和可扩展性。Molex 莫仕产品最大限度地减小连接器尺寸和减少材料使用,可降低制造成本,同时保持高性能和可靠性。
特色产品
通信管理连接器
要在车辆的有限空间内集成数据和信号通路,给 BCM 系统中的有效通信管理带来了重大挑战。Molex 莫仕的高密度和模块化连接器可最大限度地提高空间效率,有助于在车身紧凑的空间内有效管理复杂的数据和信号通路。这些多元配置可实现与现有系统的无缝集成,同时提供未来技术发展所需的可扩展性。
端子尺寸 | 电路数 | 电流 | 线对板 | 密封式 | |
---|---|---|---|---|---|
CMC/CMX 连接器 | 0.64 毫米,1.50 毫米,2.80 毫米 | 22 至 154 | 最高 21.0A | X | X |
MX123 连接器 | 0.64 毫米,2.80 毫米 | 49 至 80 | 最高 25.0A | X | X |
StAK50h 连接器 | 0.50 毫米、1.20 毫米、2.80 毫米、6.30 毫米 | 12 至 56 | 最高 30.0A | X |
电源管理连接器
主要电源管理挑战包括平衡高配电需求与车辆的空间和重量限制,以及确保连接器能够在最极端的条件下安全可靠地处理高电流负载。Molex 莫仕的能源管理连接器设计可减小占用面积并提供高载流能力,同时承受汽车应用的苛刻条件。这些坚固耐用的连接器采用先进的材料和创新设计,可减轻重量和尺寸,提高车辆电源管理的能源效率和成本效益。
端子尺寸 | 电路数 | 电流 | 线对板 | 线对线 | 密封式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ConnTAK50 连接器 | 0.50 毫米 | 2 至 22 | 6.0A | X | ||
Mini50 连接器 | 0.50、1.20 毫米 | 2 至 38 | 4.0A | X | X | X |
Stac64 连接器 | 0.64 毫米,1.50 毫米,2.80 毫米 | 8 至 80 | 最高 30.0A | X |